Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G32A-A40-VD 5-24VDC |
G32A-A40-VD DC5-24 |
G32A-A60-VD 5-24VDC |
G32A-A60-VD DC5-24 |
G32A-A420-VD-2 12-24VDC |
G32A-A420-VD 12-24VDC |
G32A-A420-VD DC12-24 |
G32A-A430-VD 12-24VDC |
G32A-A430-VD DC12-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classificazione | Modello applicabile 1 | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione d'esercizio (V) | Numero di fasi | Adatto per installazione in serie | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.70 € | 10 | 3 giorni | Corrente di carico 40A | G3PA-240B-VD DC5-24 | 5 - 24 | 4 - 30 | 1 | falso | 19 - 264 | 19 - 264 | ||
72.27 € | 1 | 6 giorni | Corrente di carico 40A | G3PA-240B-VD DC5-24 | - | - | - | - | - | - | ||
176.05 € | 1 | 3 giorni | Corrente di carico 60A | G3PA-260B-VD DC5-24 | 5 - 24 | 4 - 30 | 1 | falso | 19 - 264 | 19 - 264 | ||
120.37 € | 1 | 6 giorni | Corrente di carico 60A | Tipo: G3PA-260B-VD DC5-24 | - | - | - | - | - | - | ||
252.23 € | 1 | 3 giorni | Corrente di carico 20A | G3PA-420B-VD-2 DC12-24 | 12 - 24 | - | - | - | 180 - 528 | 180 - 528 | ||
168.58 € | 10 | 3 giorni | Corrente di carico 20A | G3PA-420B-VD DC12-24 | 12 - 24 | 9,6 - 30 | 1 | falso | 150 - 440 | 150 - 440 | ||
131.84 € | 1 | 6 giorni | Corrente di carico 20A | G3PA-420B-VD DC12-24 | - | - | - | - | - | - | ||
209.18 € | 10 | 3 giorni | Corrente di carico 30A | G3PA-430B-VD DC12-24 | 12 - 24 | 9,6 - 30 | 1 | falso | 150 - 440 | 150 - 440 | ||
114.60 € | 1 | 6 giorni | Corrente di carico 30A | G3PA-430B-VD DC12-24 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Applicazione | Cartuccia dispositivo di alimentazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Classificazione
Modello applicabile 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Tensione d'esercizio(V)
Numero di fasi
Adatto per installazione in serie
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali