Relè di potenza G7Z (Codici componente)

Relè di potenza G7Z
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Energized switchable contactor current area multipolar power relay using AC440V 40A.
· 1 pole can be energized or switch using 40A.
· Supplied voltage when connected to 4 poles is a maximum of 160A.
· EN60947-4-1 mirror contact construction certification acquired due to combination of relay main body and auxiliary contact block.
· Design with few openings makes it difficult for dust and foreign substances to enter.
· Optimal for power source switching for a motor, etc., and power source energizing, such as an industrial converter, servo driver, etc.
· Compliant with European photovoltaic standard (VDE0126).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7Z-2A2B DC24
G7Z-4A DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)
(A)

56.63 €

1 Disponibile 6 giorni [Altro] 2a2b40/25

58.25 €

1 6 giorni [Altro] 4a40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Profilo terminale Terminale a vite Tensione nominale bobina (DC)(V) 24
Standard rappresentativo CE / UL / TUV / CCC / CSA Dimensione altezza(mm) 62 Larghezza(mm) 45
Dimensione profondità(mm) 60 Carico nominale CA CA 440 40A (contatto a) / 25A (contatto b) Carico nominale CC CC 110 5A (contatto a) / 5A (contatto b)

Supporto tecnico