• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Micro timer H3M

Micro timer H3M
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Can be switched-over between four types of duration specification with one touch.
· Enables selection from four types of duration specifications in one apparatus (quadruple rating).
· The switch-over between the duration specifications is enabled using a rotary switch.
· The voltage specifications are the triple ratings of AC100/110/120V, AC200/220/240V.
· The standard product has acquired UL, CSA, LR standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3M DC24 B
H3M DC24 D
H3M DC100 A
H3M DC100 B
H3M DC100 C
H3M DC110 C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifiche tempo
(s)
Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

51.62 €

Disponibile 5 giorni 0.1s–10minDC24Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

57.70 €

Disponibile 4 giorni 0.1min–10hDC24Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

52.24 €

Disponibile 5 giorni 0.05s–5minDC100Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

57.70 €

Disponibile 4 giorni 0.1s–10minDC100Limite di tempo 2c

57.70 €

Disponibile 4 giorni 0.3s–30minDC100Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

57.70 €

Disponibile 4 giorni 0.3s–30minDC110Limite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Tipo analogico Metodo di montaggio Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)
Tensione di alimentazione Dedicata DC Metodo uscita Relè Dimensione verticale(mm) 50
Larghezza(mm) 40 Dimensione profondità(mm) 57.3 Gamme temporali = N 4 gamma

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico