Relè con ruota dentata G4Q (Codici componente)

Relè con ruota dentata G4Q
[Features]
· Alternate switching operation due to unique ratchet structure.
· With each pulse, alternate switching to each contact of the 2 poles is carried out.
· Optimal for alternate operation, switching operation of motors, etc.
· Contact switching carried out due to unique ratchet structure.
· Clears voltage resistance AC2, 000V.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G4Q-212S AC24
G4Q-212S AC100/(110)
G4Q-212S AC110
G4Q-212S AC200/(220)
G4Q-212S AC220
G4Q-212S DC12
G4Q-212S DC24
G4Q-212S DC100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)

97.00 €

1 6 giorni -24

95.80 €

1 6 giorni -100/(110)

97.00 €

1 6 giorni -110

95.80 €

1 6 giorni -200/(220)

97.00 €

1 6 giorni -220

97.00 €

1 6 giorni 12-

97.00 €

1 6 giorni 24-

95.80 €

1 6 giorni 100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Configurazioni dei contatti 2c Funzione latch Disponibile Profilo terminale Presa/spina
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 5 Dimensione altezza(mm) 80 Larghezza(mm) 63.5
Dimensione profondità(mm) 92.5 Meccanismo di contatto Tipo singolo Struttura di protezione Tipo con involucro

Supporto tecnico