Misuratore di peso [K3HB-V]

Misuratore di peso [K3HB-V]
  • Sconto volumi elevati
Misuratore di peso per il rilevamento di grandezze quali pressione, carico, coppia e peso
Questi strumenti di misura con ingresso analogico sono dotati di un display semplice e intuitivo che può cambiare colore. Tutti i modelli hanno una protezione frontale IP66. La frequenza di campionamento arriva a di 50 Hz.
• Indicatore a barre per semplici operazioni di monitoraggio
• DeviceNet opzionale, RS-232C, RS-485
• Doppio display a 5 cifre in due colori
• Dimensioni: A 48 x L 96 x P 100 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K3HB-VLC 24VAC/VDC
K3HB-VLC 100-240VAC
K3HB-VLC-B1 AC100-240
K3HB-VLC-B1 AC/DC24
K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240
K3HB-VLC-BT11 AC/DC24
K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240
K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240
K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240
K3HB-VLC-L1BT11 AC100-240
K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Dimensioni di taglio del pannello Standard Dimensione spessore
(mm)
Tipo di ingresso Tipo di uscita Numero di uscite Tipo di comunicazione Tensione di alimentazione
(V)
Funzione di calcolo Ciclo di campionamento Struttura di protezione (anteriore) Display Collegamento Ethernet Numero di uscite digitali Contatore di impulsi Amperometro Voltmetro Tipo di tensione (tensione di alimentazione) Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Con registrazione di controllo (registro di controllo) Display remoto Web server con protocollo di trasferimento HTTPS Wattmetro Varmetro Tachimetro Frequenzimetro Protocollo di supporto per OPC UA PubSub Protocollo di supporto perPROFIBUS Supporta il protocollo per profinet IO Grado di protezione (IP), lato frontale

736.75 €

1 3 giorni ---100--------LCD00verofalsofalsoAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoAltro

753.08 €

1 3 giorni ---100--------LCD00verofalsofalsoAC100 - 240100 - 240-falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoAltro

411.99 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVNA-NAAC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

411.99 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVNA-NAAC/DC24Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

494.17 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVUscita BCD/uscita transistor (NPN)5NAAC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

471.75 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVUscita transistor (NPN)5NAAC/DC24Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

456.82 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVUscita contatto relè (1c)3NAAC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

471.75 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVUscita contatto relè (1a/1c)5NAAC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

522.48 €

1 19 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVUscita transistor (NPN)5RS-485AC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

651.01 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVCorrente lineare/uscita transistor (NPN)5NAAC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

651.01 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Segnale cella di carico/segnale mVTensione lineare/uscita transistor (NPN)5NAAC 100–240Ridimensionamento20msNEMA4X (corrispondente a IP66)---------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 48 Larghezza(mm) 96 Cifre display 5 cifre

Supporto tecnico