Misuratore di temperatura [K3HB-H]

Misuratore di temperatura [K3HB-H]
  • Sconto volumi elevati
Nuovo misuratore di temperatura ad alta velocità e precision
Questi strumenti di misura con ingresso analogico sono dotati di un display semplice e intuitivo che può cambiare colore. Tutti i modelli hanno una protezione frontale IP66. La frequenza di campionamento arriva a 50 Hz.
• Indicatore a barre per semplici operazioni di monitoraggio
• DeviceNet opzionale, RS-232C, RS-485
• Doppio display a 5 cifre in due colori
• Dimensioni: A 48 x L 96 x P 100 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K3HB-HTA-1 AC100-240
K3HB-HTA 100-240VAC
K3HB-HTA-BCD1 AC100-240
K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240
K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240
K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24
K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24
K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240
K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240
K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24
K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240
K3HB-HTA-L2AT11 AC/DC24
K3HB-HTA-T11 AC/DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Dimensioni di taglio del pannello Standard Dimensione spessore
(mm)
Tipo di ingresso Tipo di uscita Numero di uscite Tipo di comunicazione Tensione di alimentazione
(V)
Ciclo di campionamento Struttura di protezione (anteriore) Display Collegamento Ethernet Numero di uscite digitali Contatore di impulsi Amperometro Voltmetro Con registrazione di controllo (registro di controllo) Display remoto Web server con protocollo di trasferimento HTTPS Wattmetro Varmetro Tachimetro Frequenzimetro Protocollo di supporto per OPC UA PubSub Protocollo di supporto perPROFIBUS Supporta il protocollo per profinet IO Grado di protezione (IP), lato frontale

344.78 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaNA-NAAC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

890.17 €

1 3 giorni ---100----AC 100–240--LCD00falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoAltro

419.47 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita BCD/uscita transistor (NPN)5NAAC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

382.12 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita contatto relè (1c)3NAAC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

404.53 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita contatto relè (1a/1c)5NAAC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

404.53 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita contatto relè (1a/1c)5NAAC/DC2420msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

434.42 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita transistor (NPN)5RS-232CAC/DC2420msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

434.42 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita transistor (NPN)5RS-485AC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

583.80 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaCorrente lineare/uscita transistor (NPN)5NAAC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

583.80 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaCorrente lineare/uscita transistor (NPN)5NAAC/DC2420msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

583.80 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaTensione lineare/uscita transistor (NPN)5NAAC 100–24020msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

583.80 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaTensione lineare/uscita transistor (NPN)5NAAC/DC2420msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

404.53 €

1 Disponibile 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Termometro a resistenza di platino/termocoppiaUscita transistor (NPN)5NAAC/DC2420msNEMA4X (corrispondente a IP66)-----------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 48 Larghezza(mm) 96 Cifre display 5 cifre

Supporto tecnico