Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K3MA-L AC100-240
Metodo di montaggio | Montaggio a pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 92x45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lunghezza(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 96 | Dimensione spessore(mm) | 80 |
Tipo di ingresso | Termometro a resistenza di platino/termocoppia | Tipo di uscita | NA | Tipo di comunicazione | NA |
Tensione di alimentazione(V) | AC 100–240 | Cifre display | 4 cifre | Ciclo di campionamento | 500ms |
Struttura di protezione (anteriore) | NEMA4X (corrispondente a IP66) |
Si trova sulla pagina di Indicatore di temperatura / Misuratore allarme indicatore K3MA-L, il codice articolo è il seguente: K3MA-L AC100-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K3MA-L AC100-240.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali