Cablaggio XS5 con connettore impermeabile rotondo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XS5F-D421-D80-F
XS5F-D421-D80-P
XS5F-D421-E80-F
XS5F-D421-G80-F
XS5F-D421-J80-F
XS5F-D422-G80-F
XS5H-D421-A80-F
XS5H-D421-C80-F
XS5H-D421-D80-F
XS5H-D421-G80-F
XS5R-D426-B11-F
XS5R-D426-D11-F
XS5R-D426-E11-F
XS5W-D421-C81-F
XS5W-D421-D81-F
XS5W-D421-E81-F
XS5W-D421-G81-F
XS5W-D421-J81-F
XS5W-D424-D81-F
XS5W-D424-G81-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza cavo
(m)
Tipo Classificazione Materiale contatto Profilo esterno del cavo conforme
(mm)
Dimensione filo conduttore conforme
(mm2)

35.57 €

1 7 giorni Femmina drittoTagliato2Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

56.49 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina drittoTagliato2Cavo con connettoreCavo rinforzato (poliuretano) resistente agli oliBronzo fosforoso--

42.00 €

1 6 giorni Femmina drittoTagliato3Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

52.00 €

1 7 giorni Femmina drittoTagliato5Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

80.30 €

1 7 giorni Femmina drittoTagliato10Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

78.70 €

1 6 giorni Femmina angolareTagliato5Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

14.52 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina drittoTagliato0.3Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

17.77 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina drittoTagliato1Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

34.82 €

1 7 giorni Femmina drittoTagliato2Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

41.43 €

5 7 giorni Femmina drittoTagliato5Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

57.30 €

1 6 giorni Femmina drittoDritto maschio0.5Giunto Y (con cavo)Cavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso/ottoneφ620

64.39 €

1 6 giorni Femmina drittoDritto maschio2Giunto Y (con cavo)Cavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso/ottoneφ620

71.34 €

1 6 giorni Femmina drittoDritto maschio3Giunto Y (con cavo)Cavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforosoφ620

46.72 €

1 7 giorni Femmina drittoDritto maschio1Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

58.20 €

1 7 giorni Femmina drittoDritto maschio2Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

66.25 €

1 7 giorni Femmina drittoDritto maschio3Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

77.35 €

1 6 giorni Femmina drittoDritto maschio5Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

98.70 €

1 7 giorni Femmina drittoDritto maschio10Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

78.70 €

1 7 giorni Femmina angolareDritto maschio2Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

98.70 €

1 7 giorni Femmina angolareDritto maschio5Cavo con connettoreCavo ritardante di fiamma per robotBronzo fosforoso--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fili 4 Tensione nominale del cavo(V) Inferiore a 300VDC Caratteristiche Connettore Smart Click impermeabile
Trattamento contatto Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni Corrente nominale(A) 4 Struttura di protezione IP67 (IEC60529)

Supporto tecnico