Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Tipo | Caratteristiche | Specifiche connettore | Profilo esterno del cavo conforme (mm) | Materiale contatto | Trattamento contatto | Struttura di protezione | Filo conduttore conforme (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.87 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | AC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
14.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | AC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | |
11.66 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Crimpatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.3/0.5–0.75 | ||
11.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Crimpatura | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.3/0.5–0.75 | |
15.43 € | 50 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Crimpatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.3/0.5–0.75 | ||
16.80 € | 30 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
16.80 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.44 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.44 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.44 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ3 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
21.55 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ8 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
16.23 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ7 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
36.27 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 5 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
36.27 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 5 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
36.27 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 5 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ8 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
16.23 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 5 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ7 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.58 € 5.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | |
18.48 € | 50 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
14.66 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ3 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | AC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
15.57 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Crimpatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.3/0.5–0.75 | ||
15.57 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Crimpatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.3/0.5–0.75 | ||
15.57 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Crimpatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ3 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.3/0.5–0.75 | ||
16.97 € | 30 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.99 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | |
14.99 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
17.28 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ3 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
20.27 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ8 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
14.99 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ7 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
35.57 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 5 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
36.27 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 5 | Collegamento cavo | 4 | AC/DC250 | Fissaggio con viti | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ8 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.18–0.75 | ||
18.37 € | 50 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
18.70 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
15.67 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ3 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
9.12 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | AC250 | - | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Attacco con flangia | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
9.21 € | 3 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Tipo incorporato con vite | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
11.36 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Tipo incorporato senza vite | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
6.17 € | 10 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Attacco con flangia | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
13.69 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Montaggio a vite | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
46.59 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 5 | Montaggio a pannello | 4 | AC/DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Con schermatura | Micro-connettore M12, terminale a saldare | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
26.88 € | 10 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | AC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Terminale a saldare (blocco posteriore) | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
25.32 € | 9 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Terminale a saldare (blocco posteriore) | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
24.82 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Terminale a saldare (blocco anteriore) | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
32.52 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 5 | Montaggio a pannello | 4 | AC/DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Con schermatura | Terminale a saldare (blocco anteriore) | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
73.00 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema di collegamento interno, fare riferimento alla pagina 1496 del catalogo) | Set | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
46.21 € 17.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema di collegamento interno, fare riferimento alla pagina 1496 del catalogo) | Set | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | |
94.50 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
92.70 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
51.93 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
51.93 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
72.20 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
2.52 € | 1 | 6 giorni | - | Femmina (presa) | - | - | - | - | - | - | - | Contatto a crimpare | - | - | - | - | - | - | 0,18 - 0,3 | ||
1.50 € | 100 | 7 giorni | - | Femmina (presa) | - | - | - | - | - | - | - | Contatto a crimpare | - | - | - | - | - | - | 0.5–0.75 | ||
1.03 € | 1000 | 7 giorni | - | Maschio (spina) | - | - | - | - | - | - | - | Contatto a crimpare | - | - | - | - | - | - | 0,18 - 0,3 | ||
2.24 € | 1 | 6 giorni | - | Maschio (spina) | - | - | - | - | - | - | - | Contatto a crimpare | - | - | - | - | - | - | 0.5–0.75 |
Loading...
Connector series initials | V/W/X | V· W· X | XS2 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Tipo
Caratteristiche
Specifiche connettore
Profilo esterno del cavo conforme(mm)
Materiale contatto
Trattamento contatto
Struttura di protezione
Filo conduttore conforme(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali