Strumento di misura digitale [K3HB-S]

Strumento di misura digitale [K3HB-S]
Strumento digitale con 2 ingressi di misura, dotato di elevata frequenza di campionamento: fino a 2000 volte al secondo
• Adatto per operazioni di discriminazione e misurazione ad alta velocità con un periodo di campionamento di 0,5 ms e un tempo di risposta dell'uscita massimo di 1ms.
• Facile interpretazione dei risultati di verifica grazie al display che può cambiare colore (da verde a rosso e viceversa).
• Dotato di indicatore a barre che riporta la quantità misurata o lo scostamento rispetto a un riferimento.
• Facile esecuzione della calibrazione a zero tramite tasto dedicato o ingresso digitale.
• Serie ampliata che comprende anche modelli DeviceNet.
• Dimensioni compatte: profondità di soli 95 mm (97 mm per i modelli DeviceNet).
• Approvati UL (licenza per marchio di certificazione).
• Conformità al marchio CE attestata da agenzia di certificazione di terze parti.
• Custodia stagna che ne garantisce la conformità alle specifiche NEMA 4X (equivalente a IP66).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K3HB-SSD 24VAC/DC
K3HB-SSD-AT11 AC100-240
K3HB-SSD-AT12 AC/DC24
K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240
K3HB-SSD-CPAC22 AC100-240
K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Dimensioni di taglio del pannello Standard Dimensione spessore
(mm)
Tipo di ingresso Tipo di uscita Numero di uscite Tipo di comunicazione Tensione di alimentazione
(V)
Funzione di calcolo Cifre display Ciclo di campionamento Struttura di protezione (anteriore) Display Collegamento Ethernet Numero di uscite digitali Contatore di impulsi Amperometro Voltmetro Tipo di tensione (tensione di alimentazione) Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) Con firma del firmware Con registrazione di controllo (registro di controllo) Display remoto Web server con protocollo di trasferimento HTTPS Wattmetro Varmetro Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) Tachimetro Frequenzimetro Protocollo di supporto per OPC UA PubSub Protocollo di supporto perPROFIBUS Supporta il protocollo per profinet IO Grado di protezione (IP), lato frontale

1,354.50 €

1 3 giorni ---100---------LCD00verofalsofalsoAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoAltro

815.34 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Tensione DC a due canali/correnteUscita transistor (NPN)5NAAC 100–240Ridimensionamento5 cifre0,5ms (a ingresso singolo)/1,0ms (a ingresso doppio)NEMA4X (corrispondente a IP66)------------------------

904.98 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Tensione DC a due canali/correnteUscita transistor (NPN)5NAAC/DC24Ridimensionamento5 cifre0,5ms (a ingresso singolo)/1,0ms (a ingresso doppio)NEMA4X (corrispondente a IP66)------------------------

800.40 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Tensione DC a due canali/correnteUscita contatto relè (1c)3NAAC 100–240Ridimensionamento5 cifre0,5ms (a ingresso singolo)/1,0ms (a ingresso doppio)NEMA4X (corrispondente a IP66)------------------------

904.98 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Tensione DC a due canali/correnteUscita contatto relè (1a/1c)5NAAC 100–240Ridimensionamento5 cifre0,5ms (a ingresso singolo)/1,0ms (a ingresso doppio)NEMA4X (corrispondente a IP66)------------------------

904.98 €

1 6 giorni Montaggio a pannello[Altro] 92x45CE / UL / CSA95Tensione DC a due canali/correnteUscita contatto relè (1a/1c)5NAAC/DC24Ridimensionamento5 cifre0,5ms (a ingresso singolo)/1,0ms (a ingresso doppio)NEMA4X (corrispondente a IP66)------------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 48 Larghezza(mm) 96

Supporto tecnico