Connettore Ethernet industriale - Cablaggio connettore M12 XS5 / XS6

Connettore Ethernet industriale - Cablaggio connettore M12 XS5 / XS6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un connettore compatibile con le reti industriali basate su Ethernet.
[Caratteristiche]
• Connettori standard: Tipo di connettore RJ45 con requisiti di spazio ridotti per il passaggio dei cavi.
• Tipo durevole: Tipo di connettore RJ45 adatto al cablaggio all'esterno dei pannelli di controllo.
• Tipo impermeabile: Struttura protettiva IP67.
• Tipo impermeabile: Sono disponibili connettori SmartClick con connessione ad azione singola (1/8 di giro).
• Tipo impermeabile: Oltre ai tipi di cavo con presa e ai tipi di cavo anti-flex, sono disponibili anche tipi di cavo con schermo rinforzato.
[Applicazioni]
• Ideale per la posa dei cavi all'esterno dei pannelli di controllo.
• Tipo durevole: Destinato agli ambienti FA in cui la generazione di rumore è un problema.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XS5H-T422-BM0-K
XS5W-T421-BM2-K
XS5W-T421-CM2-K
XS5W-T421-CM2-SS
XS5W-T421-CMC-K
XS5W-T421-DMC-K
XS5W-T421-DMC-SS
XS5W-T421-EM2-K
XS5W-T421-EM2-SS
XS5W-T421-EMC-K
XS5W-T421-EMC-SS
XS5W-T421-EMD-K
XS5W-T421-GM2-K
XS5W-T421-GMC-K
XS5W-T421-GMC-SS
XS5W-T421-JM2-K
XS5W-T421-JMC-K
XS5W-T421-JMC-SS
XS5W-T421-JMD-KR
XS5W-T421-KMC-K
XS5W-T421-KMD-K
XS5W-T422-CMC-K
XS5W-T422-DMC-K
XS5W-T422-GMC-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Tensione nominale del cavo
(V)
Forma del cavo Lunghezza cavo
(m)
Caratteristiche Tipo Classificazione Trattamento contatto Materiale contatto Corrente nominale
(A)
Profilo esterno del cavo conforme
(mm)
Dimensione filo conduttore conforme
(mm2)
Struttura di protezione Categoria Tipo di cavo Manicotto anti-piegatura Materiale del corpo del connettore collegamento 1 Costruzione del cavo Colore del manicotto di protezione anti-piegatura Materiale del corpo del connettore collegamento 2 Tipo di connettore collegamento 1 Corpo esterno del connettore collegamento 2 Corpo esterno del connettore collegamento 1 Tipo di connettore collegamento 2 Colore del rivestimento Configurazione pin Protezione della leva di arresto Sezione AWG Resistente alla fiamma Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 Idoneità alla posa dinamica in catena

24.90 €

1 Disponibile 44 giorni Maschio angolareTagliato[30] Inferiore a DC30VRotonde0.5Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso3φ6.522M12:IEC IP67------------------

78.93 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde0.5Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso3φ6.522M12:IEC IP67------------------

84.13 €

10 3 giorni --[30] 30 V DC-1--------IP675ESF/UTPInseritoMetallo1x4NeroMetalloM12AltroAltroM12Blu1:1falso22Nofalsofalso

111.93 €

6 3 giorni --[30] 30 V DC-1--------IP675ESF/UTPSenzaMetallo1x4NeroMetalloM12AltroAltroM12Nero1:1vero22Nofalsofalso

110.07 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde1Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

116.20 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde2Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

182.93 €

11 3 giorni --[30] 30 V DC-3--------IP205ESF/UTPSenzaMetallo1x4NeroPlasticaM12AltroAltroRJ45 8(4)Nero1:1vero22Nofalsofalso

130.73 €

5 3 giorni --[30] 30 V DC-3--------IP675ESF/UTPInseritoMetallo1x4NeroMetalloM12AltroAltroM12Blu1:1falso22Nofalsofalso

152.40 €

1 3 giorni --[30] 30 V DC-3--------IP675ESF/UTPSenzaMetallo1x4NeroMetalloM12AltroAltroM12Nero1:1vero22Nofalsofalso

145.20 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde3Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

203.47 €

5 3 giorni --[30] 30 V DC-5--------IP205ESF/UTPSenzaMetallo1x4NeroPlasticaM12AltroAltroRJ45 8(4)Nero1:1vero22Nofalsofalso

186.67 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde3Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522RJ45:IEC IP20------------------

159.87 €

5 3 giorni --[30] 30 V DC-5--------IP675ESF/UTPInseritoMetallo1x4NeroMetalloM12AltroAltroM12Blu1:1falso22Nofalsofalso

159.87 €

2 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde5Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

244.00 €

1 3 giorni --[30] 30 V DC-5--------IP205ESF/UTPSenzaMetallo1x4NeroPlasticaM12AltroAltroRJ45 8(4)Nero1:1vero22Nofalsofalso

232.40 €

1 3 giorni --[30] 30 V DC-10--------IP675ESF/UTPInseritoMetallo1x4NeroMetalloM12AltroAltroM12Blu1:1falso22Nofalsofalso

212.00 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde10Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

345.60 €

1 3 giorni --[30] 30 V DC-10--------IP205ESF/UTPSenzaMetallo1x4NeroPlasticaM12AltroAltroRJ45 8(4)Nero1:1vero22Nofalsofalso

280.00 €

1 3 giorni --[30] 30 V DC-10--------IP205ESF/UTPInseritoPlastica1x4NeroPlasticaRJ45 8(4)AltroAltroRJ45 8(4)Blu1:1vero22Nofalsovero

274.00 €

1 3 giorni --[30] 30 V DC-15--------IP675ESF/UTPInseritoMetallo1x4NeroPlasticaM12AltroAltroRJ45 8(4)Blu1:1vero22Nofalsofalso

352.67 €

1 7 giorni Maschio drittoDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde15Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522RJ45:IEC IP20------------------

110.07 €

1 7 giorni Maschio angolareDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde1Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

116.20 €

5 7 giorni Maschio angolareDritto maschio[30] Inferiore a DC30VRotonde2Connettore cavo Ethernet commercialeCavo con connettoreTipo robusto, impermeabilePlaccatura in oro 0.4μm con sottostrato NiBronzo fosforoso2.5φ6.522M12:IEC IP67, RJ45:IEC IP20------------------

159.87 €

5 3 giorni --[30] 30 V DC-5--------IP675ESF/UTPInseritoMetallo1x4NeroPlasticaM12AltroAltroRJ45 8(4)Blu1:1vero22Nofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fili 4

Supporto tecnico