Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Struttura della schermatura | Dettagli della schermatura | Standard di rete FA | Tipo di connettore | Cavo conduttore | Colore | Lunghezza | Lunghezza: fissa | Materiale della guaina | Corrente nominale ((A)/temperatura d'esercizio) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Materiale/trattamento contatto | Diametro esterno (mm) | Lunghezza (m) | Tipo di cavo | Costruzione del cavo | Configurazione pin | Manicotto anti-piegatura | Colore del manicotto di protezione anti-piegatura | Tipo di connettore collegamento 1 | Tipo di connettore collegamento 2 | Corpo esterno del connettore collegamento 1 | Corpo esterno del connettore collegamento 2 | Materiale del corpo del connettore collegamento 1 | Materiale del corpo del connettore collegamento 2 | Sezione AWG | Resistente alla fiamma | Protezione della leva di arresto | Idoneità alla posa dinamica in catena | Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Blu | Lunghezza: fissa | 0.3~0.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.75 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Giallo / Giallo Chiaro | Lunghezza: fissa | 0.3~0.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.03 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Blu | Lunghezza: fissa | 1.0~1.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.03 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Giallo / Giallo Chiaro | Lunghezza: fissa | 1.0~1.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.10 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Giallo / Giallo Chiaro | Lunghezza: fissa | 1.0~1.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.20 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Blu | Lunghezza: fissa | 2.0~2.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.20 € | 5 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Giallo / Giallo Chiaro | Lunghezza: fissa | 2.0~2.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.63 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Blu | Lunghezza: fissa | 3.0~4.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.63 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Giallo / Giallo Chiaro | Lunghezza: fissa | 3.0~4.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.02 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Blu | Lunghezza: fissa | 5.0~6.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.02 € | 1 | 7 giorni | Schermato・STP | Schermatura a singolo strato | Nessuno standard | RJ45-RJ45 | Filo a trefoli | Giallo / Giallo Chiaro | Lunghezza: fissa | 5.0~6.9 | LSZH | 1 | -20-60 | Bronzo fosforoso/base Ni, placcatura in oro (0.8μm) | φ5.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.70 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | RJ45-RJ45 | - | - | - | 7.0~9.9 | LSZH | - | -20-75 | - | ø6.3 | 7.5 | F/UTP | 4x2 | 1:1 | Inserito | Verde | RJ45 8(8) | RJ45 8(8) | Altro | Altro | Plastica | Plastica | 26 | No | vero | falso | falso | ||
15.17 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 0.2 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.73 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 0.3~0.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 0.3 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.63 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 0.3~0.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 0.5 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99.47 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 10.0~19.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 10 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.30 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 1.0~1.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 1 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
144.93 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 10.0~19.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 15 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.97 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2.0~2.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 1.5 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
187.73 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 20.0~29.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 20 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.87 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2.0~2.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 2 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.77 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3.0~4.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 3 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55.85 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5.0~6.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 5 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.73 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 7.0~9.9 | PUR | - | -30-75 | - | ø6.5 | 7.5 | - | - | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Categoria | CAT6A | Dimensione del conduttore | AWG26(0.12sq) | Numero di pin | 8 anime |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo | 6.0–6.9 | Struttura di protezione | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Struttura della schermatura
Dettagli della schermatura
Standard di rete FA
Tipo di connettore
Cavo conduttore
Colore
Lunghezza
Lunghezza: fissa
Materiale della guaina
Corrente nominale((A)/temperatura d'esercizio)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Materiale/trattamento contatto
Diametro esterno(mm)
Lunghezza(m)
Tipo di cavo
Costruzione del cavo
Configurazione pin
Manicotto anti-piegatura
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura
Tipo di connettore collegamento 1
Tipo di connettore collegamento 2
Corpo esterno del connettore collegamento 1
Corpo esterno del connettore collegamento 2
Materiale del corpo del connettore collegamento 1
Materiale del corpo del connettore collegamento 2
Sezione AWG
Resistente alla fiamma
Protezione della leva di arresto
Idoneità alla posa dinamica in catena
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali