Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Dimensioni di taglio del pannello | Standard | Dimensione spessore (mm) | Tipo di ingresso | Tipo di uscita | Numero di uscite | Tipo di comunicazione | Tensione di alimentazione (V) | Funzione di calcolo | Velocità di misurazione MAX | Struttura di protezione (anteriore) | Display | Collegamento Ethernet | Contatore di impulsi | Amperometro | Voltmetro | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | Tensione di alimentazione in AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione in AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione DC (V) | Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Con firma del firmware | Con registrazione di controllo (registro di controllo) | Display remoto | Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | Wattmetro | Varmetro | Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | Tachimetro | Frequenzimetro | Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | Protocollo di supporto perPROFIBUS | Supporta il protocollo per profinet IO | Grado di protezione (IP), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 0 | vero | falso | falso | AC | 100 - 240 | 100 - 240 | - | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | ||
414.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | NA | - | NA | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
426.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | NA | - | NA | AC/DC24 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
531.51 € | 1 | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | Uscita BCD/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
494.17 € | 1 | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
494.17 € | 1 | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
537.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-232C | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
725.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | Corrente lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
704.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Montaggio a pannello | [Altro] 92x45 | CE / UL / CSA | 95 | NPN/impulso di tensione | Tensione lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | Pre-ridimensionamento | Massimo 50kHz | NEMA4X (corrispondente a IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
698.25 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 0 | vero | falso | falso | AC/DC | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro | ||
765.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | 0 | vero | falso | falso | AC | 100 - 240 | 100 - 240 | - | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | Altro |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 96 | Cifre display | 5 cifre |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Dimensioni di taglio del pannello
Standard
Dimensione spessore(mm)
Tipo di ingresso
Tipo di uscita
Numero di uscite
Tipo di comunicazione
Tensione di alimentazione(V)
Funzione di calcolo
Velocità di misurazione MAX
Struttura di protezione (anteriore)
Display
Collegamento Ethernet
Contatore di impulsi
Amperometro
Voltmetro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz(V)
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz(V)
Tensione di alimentazione DC(V)
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza)
Con firma del firmware
Con registrazione di controllo (registro di controllo)
Display remoto
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS
Wattmetro
Varmetro
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)
Tachimetro
Frequenzimetro
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub
Protocollo di supporto perPROFIBUS
Supporta il protocollo per profinet IO
Grado di protezione (IP), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali