Tipo a funzione singola G3J

Tipo a funzione singola G3J
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Solid state contact for 3-phase motors that can be used with protection coordinated contact sensing and thermal relays.
· UL/CSA standard acquired.
· Use with both DIN rail mounting and screw mounting.
· Heat sink integrated compact construction (W80 × H100 × D100 mm).
· Built-in snubber circuit and varistor.
· Built-in operation display lamp.
· 2 element type also part of a series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G3J-205BL AC100-240

Codice componente
G3J-205BL AC100-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.00 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Fissaggio a vite Standard di sicurezza CE / UL / CSA
Dimensione altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 90 Dimensione profondità(mm) 100
Metodo di isolamento Fotoaccoppiatore Spia di funzionamento Disponibile Tensione di ingresso nominale(V) AC 100–240
Funzione 0.75kW (4.8A)/200–220VCA

Si trova sulla pagina di Tipo a funzione singola G3J, il codice articolo è il seguente: G3J-205BL AC100-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G3J-205BL AC100-240.

Supporto tecnico