Trasduttore di segnale ultra slim serie K3FP

Trasduttore di segnale ultra slim serie K3FP
Ultra slim type signal transducer K3FP series

[Features]
· Lineup of ultra slim type and high-performance transducer classified by application.
· Ultra slim size of 6.2 mm.
· Close mounting contributes to making device more compact.
· Easily wired and flexible with 8 terminal blocks.
· Multi-range I/O provides flexibility for the desired signal format.
· High-precision analog conversion with minimum current consumption.
· Power supply batch connection and reduced wiring with power bridge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K3FP-RS-UI
K3FP-TS-UI
K3FP-VS-UI-2I
K3FP-VS-UI-UI
K3FP-YV-I-I
K3FP-YV-U-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di ingresso Velocità di risposta
(ms)
Precisione della conversione
(%FS)
Numero di uscite
(Punto)
Nome prodotto Gamma di misurazione Segnale di ingresso Segnale di uscita

322.36 €

1 6 giorni 10Pt (rilevatore di temperatura a resistenza)160±0.21Convertitore rilevatore di temperatura a resistenza (RTD)-150 – +850°C-DC 0–20mA/DC 4–20mA/DC 20–0mA/DC 20–4mA/0–5VDC/1–5VDC/0–10VDC/10–0VDC

322.36 €

1 6 giorni -Termocoppia4000.21Convertitore di coppiaJ: -150 – 1200°C/K: -150 – 1350°C-DC 0–20mA/DC 4–20mA/DC 20–0mA/DC 20–4mA/0–5VDC/1–5VDC/0–10VDC/10–0VDC

441.88 €

1 6 giorni -DC10±0.22Convertitore ingresso DC (con uscita doppia)-DC 0–20mA/DC 4–20mA/0–10VDC/1–5VDCDC0–20mA / DC4–20mA

389.60 €

1 6 giorni -DC3.5±0,11Convertitore ingresso DC-DC0–5V / DC0–10V / DC0–20 mA / DC1–5V / DC2–10V / DC4 – 20mADC0–5V / DC0–10V / DC0–20 mA / DC1–5V / DC2–10V / DC4 – 20mA

265.61 €

1 6 giorni -DC3.5±0,11Isolatore corrente DC-DC0 (4) – 20 mADC0 (4) – 20 mA

265.61 €

1 6 giorni -DC3.5±0,11Isolatore tensione DC-DC-10 (0) – +10 VDC-10 (0) – +10 V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di uscita DC Numero di ingressi(Punto) 1 Isolamento Disponibile
Alimentazione VDC 12–24 Standard CE / UL Dimensione lunghezza(mm) 102.5
Larghezza(mm) 93.1 Dimensione spessore(mm) 6.2

Supporto tecnico