Articolo opzionale per convertitore di segnale ultra sottile serie K3FP

Articolo opzionale per convertitore di segnale ultra sottile serie K3FP
[Features]
· 6.2 mm ultra thin isolator.
· Input-output-power supply isolation, AC1, 500V withstand voltage.
· Can be close-contact mounted.
· CE marking conformity.
· UL standards compliance certified.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K3FP-1

Codice componente
K3FP-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Ponticello di alimentazione Nota È possibile fornire alimentazione a ciascuno dei dispositivi collegati tramite il ponticello di alimentazione. L’entità del lavoro richiesto per il cablaggio è ridotta.

Si trova sulla pagina di Articolo opzionale per convertitore di segnale ultra sottile serie K3FP, il codice articolo è il seguente: K3FP-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K3FP-1.

Supporto tecnico