Convertitore di comunicazione, K3SC

Convertitore di comunicazione, K3SC
  • Sconto volumi elevati

K3SC Interface Converter

[Features]
· Can be used in FA environments. Is small and so can be DIN rail mounted.
· Improves the ease of use of the RS-232C/USB<>RS-422/485 interface converter.
· A converter for connecting RS-232C/USB devices with RS-422/485 devices.
· It can be used in an FA environment (has passed equivalent controlling equipment environmental tests).
· CE marking compatibility (USB is exempted).
· UL/CSA certification of compliance (certification mark).
· For small width 30 mm, fitting screws DIN rail mounting.
· Switch echoback on/off.
· Adds USB<>RS-232C interface converter functionality.
· USBUSBdrivers are available for providing compatibility with virtual COM ports when using USB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K3SC-10 AC100-240
K3SC-10 AC/DC24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tensione di alimentazione
(V)

173.18 €

Disponibile 4 giorni AC 100–240

173.18 €

Disponibile 4 giorni AC/DC24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di comunicazione prima della conversione Seriale / USB Metodo di comunicazione dopo la conversione Seriale Numero di elettrodi master-slave 1:1
Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA Dimensione verticale(mm) 80 Larghezza(mm) 30
Dimensione profondità(mm) 78 Modalità di comunicazione stazione principale RS-232C / USB Forma di comunicazione stazione secondaria RS-485 / RS-422 / RS-232C

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico