Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di ingresso | Tipo di uscita | Numero di uscite | Tipo di comunicazione | Tensione di alimentazione (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | NA | - | NA | AC 100–240 | |
319.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | NA | - | NA | AC/DC24 | |
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC 100–240 | |
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC/DC24 | |
372.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC 100–240 | |
406.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-485 | AC 100–240 | |
532.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Corrente lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
532.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Tensione lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
372.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
428.55 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | - | Corrente elettrica alternata | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
306.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione in corrente continua | NA | - | NA | AC 100–240 | |
306.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione in corrente continua | NA | - | NA | AC/DC24 | |
372.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita BCD/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
359.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
302.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita contatto relè (1a) | 4 | NA | AC 100–240 | |
339.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC 100–240 | ||
339.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC/DC24 | |
359.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC/DC24 | |
461.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-232C | AC 100–240 | ||
386.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-232C | AC/DC24 | |
386.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-485 | AC 100–240 | |
519.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Corrente lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
529.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Corrente lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
519.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente continua | Tensione lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
319.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | NA | - | NA | AC 100–240 | |
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC 100–240 | |
372.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC 100–240 | |
428.55 € | 1 | 20 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC/DC24 | ||
532.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | Corrente lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
532.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | Tensione lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
461.60 € | 1 | 20 giorni | 10 | Tensione in corrente alternata | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
306.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | NA | - | NA | AC 100–240 | |
306.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione DC | NA | - | NA | AC/DC24 | |
372.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione DC | Uscita BCD/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
372.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione DC | Uscita BCD/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
359.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione DC | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | ||
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tensione DC | Uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
339.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC 100–240 | |
339.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Uscita contatto relè (1c) | 3 | NA | AC/DC24 | |
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC 100–240 | |
359.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Uscita contatto relè (1a/1c) | 5 | NA | AC/DC24 | |
386.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-232C | AC 100–240 | |
386.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Uscita transistor (NPN) | 5 | RS-485 | AC 100–240 | |
519.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Corrente lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
519.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Tensione lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC 100–240 | |
529.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC | Tensione lineare/uscita transistor (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio a pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 92x45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lunghezza(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 96 | Dimensione spessore(mm) | 95 |
Funzione di calcolo | Ridimensionamento | Cifre display | 5 cifre | Ciclo di campionamento | 20ms |
Struttura di protezione (anteriore) | NEMA4X (corrispondente a IP66) |
Configura
Proprietà di base
Tipo di ingresso
Tipo di uscita
Numero di uscite
Tipo di comunicazione
Tensione di alimentazione(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali