Contatore elettronico / Contagiri, H7CX-A□-N

Contatore elettronico / Contagiri, H7CX-A□-N
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Ancora più facile da visualizzare e da usare.
· Il contatore/tachimetro n. 1 si è evoluto ulteriormente.
<Funzioni di base>.
· Un corpo barilotto ultracorto con una profondità di 59 mm (tipo morsetteria DC12 a 24V).
· Alta visibilità grazie a un'altezza alfanumerica di 12 mm (tipo a 4 cifre)/10 mm (tipo a 6 cifre).
· Tre colori di caratteri alfanumerici (primo display) (rosso/verde/arancione).
· Commutabile.
· Sono state introdotte la "funzione di limite del valore di impostazione" e la "funzione di contatore dell'iterazione dell'uscita"
· La parte anteriore può essere bianca o grigio chiaro.
· È stata aggiunta una serie di tachimetri del tipo a due ingressi e due uscite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H7CX-A4-N
H7CX-A11-N
H7CX-A11S-N
H7CX-A11SD1-N
H7CX-AUD1-N
H7CX-AUSD1-N
H7CX-AWS-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Metodo di visualizzazione Cifre display Metodo di montaggio Dimensioni di taglio del pannello Tensione di alimentazione Pre-ridimensionamento Standard rappresentativo Dimensione profondità
(mm)
Classificazione Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) Dettagli tensione di alimentazione
(V)
Metodo di calcolo Specifica uscita Colore Adatto per installazione in serie Tensione d'entrata in AC 50 Hz
(V)
Tensione d'entrata in AC 60 Hz
(V)
Tipologia Equipaggio di misura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Numero moduli DIN Potenza dissipata
(W)
Classe di precisione Gamma di frequenza della tensione d'ingresso
(Hz)
Tensione d'ingresso DC
(V)
Con funzione reset

291.84 €

1 7 giorni Contatore totaleLCD[4 cifre o meno] 4 cifrePannello[Altro] 45x45AC-dedicataDisponibileCE / UL / CSA84Contatore preimpostato30Hz/5kHzAC 100–240Addizione/sottrazione/addizione-sottrazioneUscita contatto (1c)Nero (N1.5)-------------

305.52 €

1 7 giorni Contatore totaleLCD6 cifre[Altro] Montaggio a pannello/superficiale condiviso[Altro] 45x45AC-dedicataDisponibileCE / UL / CSA84,1Contatore preimpostato30Hz/5kHzAC 100–240Addizione/sottrazione/addizione-sottrazioneUscita contatto (1c)Nero (N1.5)-------------

305.52 €

1 7 giorni Contatore totaleLCD6 cifre[Altro] Montaggio a pannello/superficiale condiviso[Altro] 45x45AC-dedicataDisponibileCE / UL / CSA84,1Contatore preimpostato30Hz/5kHzAC 100–240Addizione/sottrazione/addizione-sottrazioneUscita transistor (1a)Nero (N1.5)-------------

279.12 €

1 7 giorni Contatore totaleLCD6 cifre[Altro] Montaggio a pannello/superficiale condiviso[Altro] 45x45AC/DCDisponibileCE / UL / CSA84,1Contatore preimpostato30Hz/5kHzAC24/DC12–24Addizione/sottrazione/addizione-sottrazioneUscita transistor (1a)Nero (N1.5)-------------

324.69 €

1 3 giorni --6 cifre--DC-dedicated---------falso20,4 - 26,420,4 - 26,4Guida DINDigitale102,74,79999993012 - 24vero

316.54 €

1 3 giorni --6 cifre--DC-dedicated---------falso20,4 - 26,420,4 - 26,4Guida DINDigitale012,74,79999993012 - 24vero

307.84 €

1 7 giorni Contatore totaleLCD6 cifrePannello[Altro] 45x45AC-dedicataDisponibileCE / UL / CSA84Contatore/contagiri preimpostato30Hz/5kHzAC 100–240Addizione/sottrazione/addizione-sottrazioneUscita transistor (2a)Nero (N1.5)-------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 48 Larghezza(mm) 48

Supporto tecnico