Codice articolo del costruttore: 1971030-4
Marca: TE CONNECTIVITY
Prezzo: 0.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1971030-4
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Grace Inertia |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) | Numero di poli | 4 | Applicazione | Collegamento cavo |
Corrente nominale(A) | 2.5 | Tensione nominale(V) | 50 | Metodo di collegamento filo | Crimpatura |
Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CSA | Tipo | Alloggiamento |
Linea centrale (passo)(mm) | 2.0 | Misura filo applicabile(AWG) | 28-24 | Misura filo applicabile(mm2) | 0.079-0.24 |
Colore | Colore naturale | Codifica | Tipo A | Materiale/finitura contatto | Ottone/stagnatura |
Materiale alloggiamento | Nylon 6/6 rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0 | Tipi di montaggio | A montaggio diretto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30–105 |
Si trova sulla pagina di Connettore Grace Inertia (GIC), il codice articolo è il seguente: 1971030-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1971030-4.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali