• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore VF a innesto【35-60 Pezzi per confezione】

Connettore VF a innesto
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Complete connections simply by removing wire coating and plugging in.
· Excellent visual connection confirmation thanks to compact and transparent body.
· Made from flame-retardant V-0 plastic.
· Improved reliability since current can be checked with a tester.
· These products have obtained UL and PSE certification.
· Color coded by number of wires.
· Constructed to be easily identifiable by the number of holes.
· Improved reliability thanks to dual-point contacts (for PC35 series).
· Box dimensions are uniform throughout the series.
· Made to save space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC252
PC253
PC254
PC255
PC352
PC353
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSIniziali serie connettore Numero di poli Misura filo applicabile
(mm2)
Colore Numero confezioni
(Pezzo)

9.34 €

60 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10V· W· X2Filo di rame corto: ø1.6, 2.0Rosso60

9.40 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10V· W· X3Filo di rame corto: ø1.6, 2.0Arancione50

9.12 €

40 Pezzi per confezione

Disponibile 12 giorni 10V· W· X4Filo di rame corto: ø1.6, 2.0Giallo40

9.16 €

35 Pezzi per confezione

Disponibile 12 giorni 10V· W· X5Filo di rame corto: ø1.6, 2.0Grigio35

10.42 €

60 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10V· W· X2Filo a trefoli 1.25, 2; filo di rame corto ø1.2, 1.6, 2.0Giallo60

10.56 €

50 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 10V· W· X3Filo a trefoli 1.25, 2; filo di rame corto ø1.2, 1.6, 2.0Arancione50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Nylon Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 20
Tensione ammessa(V) 300 Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) UL94 V-0
Standard rappresentativo PSE / UL Materiale Plastica ritardante di fiamma Quantità di unità ordinate(Pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico