Codice articolo del costruttore: NDC-2420
Marca: NICHIFU TERMINAL INDUSTRIES
Prezzo: 4.62 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NDC-2420
Profilo connettore | Rotonde | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | N |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Tipo non polarizzato | Numero di conduttori | 1 | Applicazione | Collegamento cavo |
Corrente ammessa(A) | 3 | Tensione ammessa(V) | 100 | Metodo di collegamento filo | Saldatura a pressione |
Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL |
Tipo | Connettore relè | Materiale | Policarbonato | Colore | Nero/giallo trasparente |
Si trova sulla pagina di Connettore relè a crimpare, il codice articolo è il seguente: NDC-2420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NDC-2420.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali