Placchetta per interruttore di comando ø16 con contatto integrato serie AR16 / DR16, AF16 / DF16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHX665
AHX666
AHX667
AR6P667-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Materiale Dimensioni esterne
(mm)

1.45 €

50 23 giorni -Tipi a sporgenza circolareResina acrilicaφ12.2 × 0.9

1.48 €

50 5 giorni 10Profili rettangolari piattiResina acrilica☐ 12.2 × 0.9

1.48 €

1 5 giorni -Profilo piatto allungatoResina acrilica12.2x18.2x0.9

1.49 €

5 Disponibile 5 giorni -AR16F0N, F5N, F0T, F5T, G0N, G5N, G0T, G5T, DR16F0N, AF16F0N, F5N, F0T, F5T, DF16F0N-13.6x19.6x0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco latte

Supporto tecnico