Placchetta per interruttore di comando ø22 serie AR22 / DR22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AR9P014-B00
AR9P711-A04
AR9P711-A0A
AR9P711-A0C
AR9P711-A0D
AR9P711-B00
AR9P711-B03
AR9P711-B04
AR9P711-B10
AR9P719-00
AR9P719-5B
AR9P719-5C
AR9P719-66
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Profilo Misura Testo di visualizzazione Dimensioni esterne
(mm)

3.58 €

10 5 giorni Nero-Tipo lungoTipo vuoto40.3x34x0.6

2.43 €

5 5 giorni Alluminio, rettificatoTipo rettangolare (base rotonda)-Sospensione45x30x0.8

2.43 €

10 5 giorni Alluminio, rettificatoTipo rettangolare (base rotonda)-ON45x30x0.8

2.43 €

5 5 giorni Alluminio, rettificatoTipo rettangolare (base rotonda)-AVVIO45x30x0.8

2.43 €

5 5 giorni Alluminio, rettificatoTipo rettangolare (base rotonda)-ARRESTO45x30x0.8

2.43 €

5 5 giorni NeroTipo rettangolare (base rotonda)-Tipo vuoto45x30x0.8

2.43 €

10 5 giorni NeroTipo rettangolare (base rotonda)-Avvio45x30x0.8

2.43 €

10 5 giorni NeroTipo rettangolare (base rotonda)-Sospensione45x30x0.8

2.43 €

10 5 giorni NeroTipo rettangolare (base rotonda)-Alimentazione45x30x0.8

8.56 €

5 5 giorni GialloTipo rotondo-Tipo vuotoφ70 × 0.8

9.27 €

1 Disponibile 5 giorni GialloTipo rotondo-EMERGENCY STOPφ70 × 0.8

8.56 €

1 5 giorni GialloTipo rotondo-EMERGENCY OFFφ70 × 0.8

8.56 €

1 5 giorni GialloTipo rotondo-EMERGENCY STOPφ70 × 0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Per dimensioni di taglio del pannello: φ22.3mm Materiale Alluminio

Supporto tecnico