Tappo antipolvere serie ø30, tipo AR30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHX032
AHX033
AHX034
AHX041
AHX042
AHX043
AHX113-B
AHX113-G
AHX113-R
AHX157-B
AHX157-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche Applicazione Specifica colore Dimensioni (lunghezza × larghezza × profondità)
(mm)

5.59 €

5 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)Tipo AR30E0RRossoφ40 × 22.5

5.59 €

5 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)Tipo AR30E0RVerdeφ40 × 22.5

5.59 €

5 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)Tipo AR30E0RNeroφ40 × 22.5

5.59 €

5 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)Tipo AR30F0RRossoφ40 × 22.5

5.59 €

1 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)Tipo AR30F0RVerdeφ40 × 22.5

5.59 €

5 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)Tipo AR30F0RNeroφ40 × 22.5

7.67 €

1 5 giorni Tappo antipolvere (resistente alle intemperie)Tipo AR30E0RNeroφ40 × 22.5

7.67 €

1 5 giorni Tappo antipolvere (resistente alle intemperie)Tipo AR30E0RVerdeφ40 × 22.5

7.67 €

1 5 giorni Tappo antipolvere (resistente alle intemperie)Tipo AR30E0RRossoφ40 × 22.5

8.17 €

1 Disponibile 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)AR30B2R/AR30B3RNeroφ80 × 35.5

7.67 €

1 5 giorni Tappo antipolvere (resistente all'olio)AR30B2R/AR30B3RVerdeφ80 × 35.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico