• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Timer solare, H4KV

Timer solare, H4KV
  • Sconto volumi elevati

Solar time switch H4KV

[Features]
· solar controlled time switch.
· The display part may be revolved, so that the screen can be operated/read-off as normal.
· Meets JIS agreed dimensions.
· No need for adjustment of lighting-up time with the changing seasons.
· Summer time.
· Compatible.
· Five types of operational pattern (four of solar operation).
· Has automatic recovery which is useful in preventing erroneous operation.
· Solar control means that the sunrise and sunset schedule recorded in the internal memory operate the ON/OFF operations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H4KV-DSA-R

Codice componente
H4KV-DSA-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

134.74 €

Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN/superficiale
Specifiche tempo(s) -99 min – +99 min Tensione di alimentazione AC-dedicata Metodo uscita Relè
Standard rappresentativo PSE Dimensione verticale(mm) 112 Larghezza(mm) 50
Dimensione profondità(mm) 75 Tensione nominale di alimentazione(V) AC100 to 200 Configurazioni dei contatti 1c

Si trova sulla pagina di Timer solare, H4KV, il codice articolo è il seguente: H4KV-DSA-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H4KV-DSA-R.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico