Unità CPU serie CP [CP1H]

Unità CPU serie CP [CP1H]
Controller di macchine compatte più veloce in assoluto
• Progettato per le macchine di piccole dimensioni, coniuga le dimensioni di un micro PLC e la potenza di un PLC modulare. Quattro contatori veloci integrati e quattro uscite a impulsi sono ideali per il controllo della posizione a più assi. CP1H-XA viene fornito con quattro ingressi analogici e due uscite analogiche integrati, che lo rendono adatto per il controllo loop semplice, utilizzando la funzione avanzata di controllo PID del PLC unitamente all'autotuning. Il modello CP1H può essere espanso con gli I/O CP1W e supporta fino a 2 moduli speciali di I/O CJ1. Questa possibilità di espansione gli garantisce l'apertura ai più diffusi fieldbus e il supporto di tutti i moduli di comunicazione della serie CJ1.
• Fino a 1 kHz per ingressi/uscite
• Set di istruzioni e velocità d'esecuzione compatibili con CJ1M
• 4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche per il modello XA
• Porta USB per la massima facilità di comunicazione, programmazione e configurazione
• Supporto per PROFIBUS, DeviceNet, CAN e Ethernet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP1H-X40DR-A
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT-D
CP1H-XA40DR-A
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT-D
CP1H-Y20DT-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Formato uscita Numero di ingressi
(Punto)
Numero di uscite
(Punto)
Alimentazione Tensione di alimentazione DC
(V)
Tipologia Tipo di memoria Dimensione memoria
(kByte)
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di uscite relè Numero max. di timer Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
(ms)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce HW seriali RS232 Numero di interfacce HW seriali RS485 Numero di interfacce HW altre Numero di interfacce HW wireless Numero di interfacce HW parallele Numero di interfacce HW PROFINET Numero di interfacce HW seriali RS422 Montaggio su guida portante possibile Montaggio a parete/diretto possibile Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Protocollo di supporto per TCP/IP Supporta il protocollo per altri sistemi bus Protocollo di supporto per DNP3 Protocollo INTERBUS per Safety Protocollo di supporto per IEC 60870 Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 Link IO master Protocollo di supporto per KNX Componenti del sistema Standard radio gsm Supporta il protocollo per PROFINET CBA Supporta il protocollo per SafetyBUS p Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per INTERBUS Standard radio UMTS Standard radio bluetooth Protocollo di supporto per Data-Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Con display Protocollo di supporto per CAN Con interfaccia ottica Supporta il protocollo per PROFIsafe Standard radio gprs Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus Montaggio frontale possibile Supporta il protocollo per profinet IO Adatto per funzioni di sicurezza Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work Protocollo di supporto per Modbus Risorsa corrispondente (Ex ib) Espansione di memoria possibile Supporta il protocollo per SERCOS Supporta il protocollo per LON Risorsa corrispondente (Ex ia) Capacità di ridondanza Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Supporta il protocollo per ethernet/IP Standard radio WLAN 802.11 Protocollo di supporto perPROFIBUS Protocollo di supporto per ASI Montaggio su rack possibile Nota 1 Categoria di protezione antideflagrante per polvere SIL secondo IEC 61508 Categoria di protezione antideflagrante per gas

2,230.67 €

1 7 giorni Relè----------------------------------------------------------------------Contatore ad alta velocità: 100kHz 4 assi, uscita pannello: 100kHz 4 assi (solo tipo a transistor)---

2,230.67 €

1 3 giorni ---DC20,4 - 26,4CompattoFLASH184002416040900,1Livello a010010000verovero9015085falsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-SenzaSenzaSenza

2,230.67 €

1 7 giorni Transistor (Sink)2416DC-------------------------------------------------------------------Contatore ad alta velocità: 100kHz 4 assi, uscita pannello: 100kHz 4 assi (solo tipo a transistor)---

3,166.67 €

1 7 giorni Relè2416AC-------------------------------------------------------------------Contatore ad alta velocità: 100kHz 4 assi, uscita pannello: 100kHz 4 assi (solo tipo a transistor). Ingresso analogico: 4 punti, uscita analogica: 2 punti---

3,166.67 €

1 3 giorni ---DC20,4 - 26,4CompattoFLASH184422416040900,1Livello a010010000verovero9015085falsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso-SenzaSenzaSenza

3,166.67 €

1 7 giorni Transistor (Sink)2416DC-------------------------------------------------------------------Contatore ad alta velocità: 100kHz 4 assi, uscita pannello: 100kHz 4 assi (solo tipo a transistor). Ingresso analogico: 4 punti, uscita analogica: 2 punti---

2,721.33 €

1 7 giorni Transistor (Sink)12 + Ingresso line driver 2 assi8 + Uscita line driver 2 assiDC-------------------------------------------------------------------Contatore ad alta velocità: 1MHz 2 assi /100kHz 2 assi, Uscita pannello: 1MHz 2 assi / 100kHz 2 assi---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico