Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi/uscite (Punto) | Formato uscita | Porta USB | Porta Ethernet | Alimentazione | Tensione di alimentazione DC (V) | Tipologia | Tipo di memoria | Dimensione memoria (kByte) | Tensione di alimentazione in AC 50 Hz | Tensione di alimentazione in AC 60 Hz | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite analogiche | Numero di ingressi digitali | Numero di uscite digitali | Numero di uscite relè | Numero max. di timer | Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) (ms) | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | Numero di interfacce HW USB | Numero di interfacce HW seriali RS232 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | Numero di interfacce HW altre | Numero di interfacce HW wireless | Numero di interfacce HW parallele | Numero di interfacce HW PROFINET | Numero di interfacce HW seriali RS422 | Montaggio su guida portante possibile | Montaggio a parete/diretto possibile | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Protocollo di supporto per TCP/IP | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | Protocollo di supporto per DNP3 | Protocollo INTERBUS per Safety | Protocollo di supporto per IEC 60870 | Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | Link IO master | Protocollo di supporto per KNX | Componenti del sistema | Standard radio gsm | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per INTERBUS | Standard radio UMTS | Standard radio bluetooth | Protocollo di supporto per Data-Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Con display | Protocollo di supporto per CAN | Con interfaccia ottica | Supporta il protocollo per PROFIsafe | Standard radio gprs | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | Montaggio frontale possibile | Supporta il protocollo per profinet IO | Adatto per funzioni di sicurezza | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | Protocollo di supporto per Modbus | Risorsa corrispondente (Ex ib) | Espansione di memoria possibile | Supporta il protocollo per SERCOS | Supporta il protocollo per LON | Risorsa corrispondente (Ex ia) | Capacità di ridondanza | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | Supporta il protocollo per ethernet/IP | Standard radio WLAN 802.11 | Protocollo di supporto perPROFIBUS | Protocollo di supporto per ASI | Montaggio su rack possibile | Standard internazionale | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | SIL secondo IEC 61508 | Categoria di protezione antideflagrante per gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.67 € | 1 | 7 giorni | 20 | Relè | × | ○ | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 120 | - | - | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 130 | 85 | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
1,069.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 184 | - | - | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 130 | 85 | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
1,069.33 € | 1 | 7 giorni | 30 | Transistor (Sink) | × | ○ | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 184 | - | - | 2 | 0 | 24 | 16 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 150 | 85 | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
1,256.67 € | 1 | 7 giorni | 40 | Transistor (Sink) | × | ○ | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE | - | - | - | ||
499.60 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | AC/DC | - | Compatto | FLASH | 64 | 85 - 264 | 85 - 264 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | - | - | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | - | 85 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
457.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | Relè | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
457.73 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 80 | - | - | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 66 | 85 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
457.73 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 80 | - | - | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 66 | 85 | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
457.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | Transistor (Sink) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
679.33 € | 1 | 7 giorni | 14 | Relè | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
679.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 80 | - | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 86 | 85 | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
679.33 € | 1 | 7 giorni | 14 | Transistor (Sink) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
679.33 € | 1 | 7 giorni | 14 | Transistor (Sink) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 7 giorni | 20 | Relè | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 7 giorni | 20 | Relè | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 80 | - | - | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 86 | 85 | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
872.67 € | 1 | 7 giorni | 20 | Transistor (Sink) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
872.67 € | 1 | 7 giorni | 20 | Transistor (Sink) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 7 giorni | 30 | Relè | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 7 giorni | 30 | Relè | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 144 | - | - | 1 | 0 | 18 | 12 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 130 | 85 | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
1,069.33 € | 1 | 7 giorni | 30 | Transistor (Sink) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,069.33 € | 1 | 7 giorni | 30 | Transistor (Sink) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 7 giorni | 40 | Relè | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 7 giorni | 40 | Relè | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 144 | - | - | 1 | 0 | 24 | 16 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 150 | 85 | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
1,256.67 € | 1 | 7 giorni | 40 | Transistor | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,256.67 € | 1 | 7 giorni | 40 | Transistor (Sink) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 7 giorni | 60 | Relè | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 7 giorni | 60 | Relè | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DC | 20,4 - 26,4 | Compatto | FLASH | 144 | - | - | 1 | 0 | 36 | 24 | 0 | 4096 | 0,55 | Livello a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vero | vero | 90 | 195 | 85 | falso | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | Senza | Senza | Senza | ||
1,570.67 € | 1 | 7 giorni | 60 | Transistor (Sink) | ○ | × | AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - | ||
1,570.67 € | 1 | 7 giorni | 60 | Transistor (Sink) | ○ | × | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL, CUL, CSA, CE | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi/uscite(Punto)
Formato uscita
Porta USB
Porta Ethernet
Alimentazione
Tensione di alimentazione DC(V)
Tipologia
Tipo di memoria
Dimensione memoria(kByte)
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
Numero di ingressi analogici
Numero di uscite analogiche
Numero di ingressi digitali
Numero di uscite digitali
Numero di uscite relè
Numero max. di timer
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)(ms)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet
Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce HW seriali RS232
Numero di interfacce HW seriali RS485
Numero di interfacce HW altre
Numero di interfacce HW wireless
Numero di interfacce HW parallele
Numero di interfacce HW PROFINET
Numero di interfacce HW seriali RS422
Montaggio su guida portante possibile
Montaggio a parete/diretto possibile
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Protocollo di supporto per TCP/IP
Supporta il protocollo per altri sistemi bus
Protocollo di supporto per DNP3
Protocollo INTERBUS per Safety
Protocollo di supporto per IEC 60870
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850
Link IO master
Protocollo di supporto per KNX
Componenti del sistema
Standard radio gsm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA
Supporta il protocollo per SafetyBUS p
Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per INTERBUS
Standard radio UMTS
Standard radio bluetooth
Protocollo di supporto per Data-Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet
Con display
Protocollo di supporto per CAN
Con interfaccia ottica
Supporta il protocollo per PROFIsafe
Standard radio gprs
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
Montaggio frontale possibile
Supporta il protocollo per profinet IO
Adatto per funzioni di sicurezza
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
Protocollo di supporto per Modbus
Risorsa corrispondente (Ex ib)
Espansione di memoria possibile
Supporta il protocollo per SERCOS
Supporta il protocollo per LON
Risorsa corrispondente (Ex ia)
Capacità di ridondanza
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety
Supporta il protocollo per ethernet/IP
Standard radio WLAN 802.11
Protocollo di supporto perPROFIBUS
Protocollo di supporto per ASI
Montaggio su rack possibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali