Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CS1W-PMV01 |
CS1W-PMV02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tempo di conversione D/A (velocità di conversione) | Consumo di corrente (sistema a 5V) (A) | Consumo di corrente (sistema a 26V) (A) | Intervallo segnale di uscita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,562.67 € | 1 | 7 giorni | Inferiore a 100–500ms | 0.15 | 0.16 | 4–20mA, 1–5V | ||
1,144.61 € | 1 | 6 giorni | Meno di 10–50ms | 0.12 | 0.12 | 0–10V, ±10V, 0–5V, ±5V, 0–1V, ±1V |
Loading...
Tipo | Uscita | Numero di canali di uscita | 4 | Gamma di uscite | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Morsettiera | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
Configura
Proprietà di base
Tempo di conversione D/A (velocità di conversione)
Consumo di corrente (sistema a 5V)(A)
Consumo di corrente (sistema a 26V)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali