• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unità di ingresso/uscita processo CS1W-P

Unità di ingresso/uscita processo CS1W-P
  • Sconto volumi elevati

Process Input/Output Unit CS1W-P□□□□

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS1W-PTW01

Codice componente
CS1W-PTW01
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Intervallo segnali in ingresso

846.60 €

Disponibile 6 giorni 4–20mA, 1–5V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso Tipo di ingresso Tensione / Corrente Numero di canali di ingresso 4
Gamma di ingressi Altro Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Inferiore a 100–500ms Profilo terminale Morsettiera
Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA Consumo di corrente (sistema a 5V)(A) 0.15 Consumo di corrente (sistema a 26V)(A) 0.16

Si trova sulla pagina di Unità di ingresso/uscita processo CS1W-P, il codice articolo è il seguente: CS1W-PTW01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1W-PTW01.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico