Contattore a stato solido per motore trifase G3J-T-C

Contattore a stato solido per motore trifase G3J-T-C
  • Sconto volumi elevati

Solid state contactor for 3-phase motor G3J-T-C

[Features]
· AC power input type added to model G3J-T.
· Simultaneous monitor output (non-contact 1a equivalent output).
· Energy saving with low start up current.
· UL/CSA standard acquired.
· Use with both DIN rail mounting and screw mounting.
· Heatsink integrated construction (3.7 kW W100 × H100 × D130 mm).
· Built-in snubber circuit and varistor.
· Built-in operation display lamp.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3J-T205BL DC12-24
G3J-T217BL DC12-24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Carico in uscita applicabile
(A)/(V)

157.73 €

Disponibile 4 giorni 80100200–220VCA/4.8A

210.56 €

Disponibile 4 giorni 100110200–220VCA/17.4A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Fissaggio a vite Standard di sicurezza CE / UL / CSA
Dimensione altezza(mm) 100 Metodo di isolamento Fototriac Funzione zero crossing NA
Spia di funzionamento Disponibile Tensione di ingresso nominale(V) DC 12–24

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico