Unità di alimentazione serie CS1G / H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C200HW-PA204
C200HW-PA204C
C200HW-PA204R
C200HW-PA204S
C200HW-PA209R
C200HW-PD024
C200HW-PD025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione
(V)
Potenza in uscita
(V/A)
Nota

782.67 €

1 7 giorni CA 100–120/200–240--

255.45 €

1 6 giorni AC 100–2405VCC/4.6ACon funzione di notifica durante la sostituzione

901.33 €

1 7 giorni CA 100–120/200–240-Con uscita RUN

960.00 €

1 7 giorni CA 100–120/200–240-Alimentazione di servizio - 24VCC

1,413.33 €

1 7 giorni CA 100–120/200–2405VCC/9ACon uscita RUN

1,168.00 €

1 7 giorni DC24--

1,644.00 €

1 7 giorni DC245VCC/5.3A-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome Unità di alimentazione

Supporto tecnico