Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OTG-D52 200A |
OTG-D77 400A |
OTG-L21 50A |
OTG-L30 100A |
OTG-L42 200A |
OTG-L68 400A |
OTG-L82 600A |
OTG-LA30W 100A |
OTG-LA42 200A |
OTG-LA68 400A |
OTG-LA82 600A |
OTG-N40 100/150A |
OTG-N68 200/400A |
OTG-N104 600A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Diametro foro passante (φ mm) | Applicazione | Profilo | Modello compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.14 € | 1 | 6 giorni | 200 | - | Utilizzo ad alta pressione | Tipo diviso da interni | Profilo K2GS-H / profilo K2GA / profilo K2GF-B / profilo K2GF-H / profilo K2GS-B / profilo AGF | ||
852.70 € | 1 | 6 giorni | 400 | - | Utilizzo ad alta pressione | Tipo diviso da interni | Profilo K2GS-H / profilo K2GA / profilo K2GF-B / profilo K2GF-H / profilo K2GS-B / profilo AGF | ||
66.63 € | 1 | 6 giorni | 50 | 21 | - | Tipo passante per interni | - | ||
76.65 € | 1 | 6 giorni | 100 | 30 | - | Tipo passante per interni | - | ||
110.24 € | 1 | 6 giorni | 200 | 42 | - | Tipo passante per interni | - | ||
171.49 € | 1 | 6 giorni | 400 | 68 | - | Tipo passante per interni | - | ||
337.31 € | 1 | 6 giorni | 600 | 82 | - | Tipo passante per interni | - | ||
137.88 € | 1 | 6 giorni | 100 | 30 | - | Tipo passante per esterni | - | ||
116.22 € | 1 | 6 giorni | 200 | 42 | - | Tipo passante per interni | Utilizzabile in combinazione con AGD | ||
175.97 € | 1 | 6 giorni | 400 | 68 | - | Tipo passante per interni | Utilizzabile in combinazione con AGD | ||
359.72 € | 1 | 6 giorni | 600 | 82 | - | Tipo passante per interni | Utilizzabile in combinazione con AGD | ||
135.65 € | 1 | 6 giorni | 150 | - | Stampo epossidico per alta pressione | Tipo passante per interni | Profilo K2GS-H / profilo K2GA / profilo K2GF-B / profilo K2GF-H / profilo K2GS-B / profilo AGF | ||
143.11 € | 1 | 6 giorni | 400 | - | Stampo epossidico per alta pressione | Tipo passante per interni | Profilo K2GS-H / profilo K2GA / profilo K2GF-B / profilo K2GF-H / profilo K2GS-B / profilo AGF | ||
292.49 € | 1 | 6 giorni | 600 | - | Stampo epossidico per alta pressione | Tipo passante per interni | Profilo K2GS-H / profilo K2GA / profilo K2GF-B / profilo K2GF-H / profilo K2GS-B / profilo AGF |
Loading...
Tipo | Trasformatore di corrente sequenza fase-zero |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Diametro foro passante(φ mm)
Applicazione
Profilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali