Obiettivo ad alta risoluzione e a bassa distorsione per telecamera con attacco C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3Z4S-LE SV-0614H
3Z4S-LE SV-0814H
3Z4S-LE SV-1214H
3Z4S-LE SV-1214V
3Z4S-LE SV-1614H
3Z4S-LE SV-1614V
3Z4S-LE SV-2514H
3Z4S-LE SV-2514V
3Z4S-LE SV-3514H
3Z4S-LE SV-3518V
3Z4S-LE SV-5014H
3Z4S-LE SV-5018V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza focale
(mm)
Luminosità
(F valore)
Dimensione lunghezza
(mm)
Dimensione diametro
(mm)
Angolo di visuale (V)
(°C)
Angolo di visuale (H)
(°C)
Distanza più vicina
(mm)
Misura filtro CCD compatibile massimo
(Pollici)

990.97 €

1 7 giorni 61.457.54256.871.5100M40.5 P0.52/3

827.33 €

1 7 giorni 81.452.53944.957.6100M35.5 P0.52/3

742.33 €

1 7 giorni 121.4513030.239.6100M27 P0.52/3

537.92 €

1 7 giorni 121.429.529.521.938.9300M27.0 P0.51/3

773.50 €

1 6 giorni 161.447.53023.130.6100M27 P0.52/3

486.63 €

1 7 giorni 161.42429.522.830.1400M27.0 P0.51/3

798.30 €

1 6 giorni 251.4363015.020.0150M27 P0.52/3

473.32 €

1 7 giorni 251.424.529.514.919.8500M27.0 P0.51/3

764.30 €

1 7 giorni 351.445.54410.814.3200M35.5 P0.52/3

537.92 €

1 6 giorni 351.837.52910.814.4300M27.0 P0.51/3

769.25 €

1 6 giorni 501.457.5447.510.0300M40.5 P0.52/3

585.08 €

1 6 giorni 501.839.4327.910.51000M30.5 P0.51/3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Obiettivo Tipo lente CCTV Metodo di montaggio lente Attacco C

Supporto tecnico