Allarme Electrical Leakage Fire AGD

Allarme Electrical Leakage Fire AGD
  • Sconto volumi elevati
An AGD electrical leakage fire alarm.

[Features]
· An updated version of a long-selling product with a 30-year track record.
· The basic functions are maintained but with greater compactness.
· The surface type maintains the same mounting dimensions but has been more compact. The square bodied embedded type has approximately half the volume ratio as previous models (excluding the AGD-U2).
· The built-in digital filter reduces the effects of high-frequency noise, allowing more precise monitoring of electrical leakage.
· The output contact configuration is 1c+1a × the number of monitoring circuits. This enables remote monitoring via external signal contacts, and an alarm output for each monitoring circuit.
· Even the square bodied embedded types come equipped with built-in buzzers (excluding the AGD-U2).
· Can also output an alarm to any external buzzer.
· All updated products are available with either automatic or manual recovery AGD-N5, AGD-NY5, and AGD-N52).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGD-U2
AGD-UE2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Volume (valore TYP)
(dB)
Tensione di esercizio
(V)
Terminal shape Dimensione: verticale
(mm)
Dimensione larghezza
(mm)
Dimensione: profondità
(mm)
Display LED (di tipo collegato a cicalino) Caratteristiche

622.95 €

1 Disponibile 6 giorni 70[Altro] 100/200 ACTerminale a vite136205153-Unità di alimentazione

109.28 €

1 Disponibile 6 giorni ------DisponibileUnità di ricezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Set Corpo Corpo angolare, tipo di installazione a filo

Supporto tecnico