Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Allarme Heater Burnout K2CU

Allarme Heater Burnout K2CU
  • Sconto volumi elevati

A K2CU heater burnout alarm.

[Features]
· Detects burnouts from small to large capacity heaters.
· Detects heater burnout in molding and packing machinery, etc., and then outputs an alarm.
· Boasts a high level of detection accuracy, enabling detection of single burned out wires, even when using multiple heaters.
· Can be used with a wide range of heaters; from small to large capacity types.
· A single K2CU-F large capacity integrated CT unit can be used for both single and triple-phase heaters.
· The compensation function for fluctuations in voltage
· means that false alarms will not occur due to fluctuations in heater current caused by fluctuations in the voltage from the power supply, ensuring that alarms only occur when applicable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2CU-F10A-C AC4-10A AC100
K2CU-F10A-CGS
K2CU-F10A-E AC4-10A AC200
K2CU-F10A-EGS
K2CU-F10A-F AC4-10A AC220
K2CU-F10A-FGS
K2CU-F20A-C AC8-20A AC100
K2CU-F20A-CGS
K2CU-F20A-E AC8-20A AC200
K2CU-F20A-EGS
K2CU-F20A-F AC8-20A AC220
K2CU-F20A-FGS
K2CU-F40A-C AC16-40A AC100
K2CU-F40A-CGS
K2CU-F40A-E AC16-40A AC200
K2CU-F40A-EGS
K2CU-F40A-F AC16-40A AC220
K2CU-F40A-FGS
K2CU-F80A-CGS
K2CU-F80A-E AC32-80A AC200
K2CU-F80A-EGS
K2CU-F80A-FGS
K2CU-P0.5A-A
K2CU-P1A-A
K2CU-P1A-B
K2CU-P2A-A
K2CU-P4A-A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tensione di esercizio
(V)
Terminal shape Dimensione larghezza
(mm)
Dimensione: profondità
(mm)
Con unità principale Corrente di esercizio
(A)

100.84 €

5 giorni AC100Terminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC4–10

100.84 €

7 giorni AC100Terminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC4–10

100.84 €

Disponibile 5 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC4–10

100.84 €

7 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC4–10

100.84 €

7 giorni [Altro] 220 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC4–10

100.84 €

7 giorni [Altro] 220 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC4–10

100.84 €

7 giorni AC100Terminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC8–20

100.84 €

Disponibile 5 giorni AC100Terminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC8–20

100.84 €

5 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC8–20

96.83 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] 200 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC8–20

100.84 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] 220 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC8–20

100.84 €

Disponibile 5 giorni [Altro] 220 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC8–20

100.84 €

7 giorni AC100Terminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC16–40

100.84 €

7 giorni AC100Terminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC16–40

100.84 €

5 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC16–40

100.84 €

5 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC16–40

100.84 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] 220 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC16–40

100.84 €

5 giorni [Altro] 220 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC16–40

100.84 €

7 giorni AC100Terminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC32–80

100.84 €

7 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Elevata capacità CT, tipo integratoAC32–80

100.84 €

5 giorni [Altro] 200 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC32–80

100.84 €

7 giorni [Altro] 220 ACTerminale a vite9095Include terminale di ingresso con barrieraAC32–80

93.66 €

5 giorni [Altro] 100/200 ACA innesto7289Capacità ridotta, tipo a innestoAC0.25–0.5

93.66 €

Disponibile 5 giorni [Altro] 100/200 ACA innesto7289Capacità ridotta, tipo a innestoAC0.5–1

93.66 €

Disponibile 7 giorni [Altro] 110/220 ACA innesto7289Capacità ridotta, tipo a innestoAC0.5–1

93.66 €

Disponibile 7 giorni [Altro] 100/200 ACA innesto7289Capacità ridotta, tipo a innestoAC1–2

93.66 €

Disponibile 7 giorni [Altro] 100/200 ACA innesto7289Capacità ridotta, tipo a innestoAC2–4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo rettangolare Dimensione: verticale(mm) 60

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico