Serie GRT1 SmartSlice

Serie GRT1 SmartSlice
Flexible, application-based I/O configurations are possible, which contribute to reductions in board size, cost, and wiring man-hours.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRT1-AD2
GRT1-CRT
GRT1-DA2C
GRT1-DA2V
GRT1-DRT
GRT1-ID4
GRT1-ID4-1
GRT1-ID8
GRT1-OD4
GRT1-OD4-1
GRT1-OD8
GRT1-ROS2
GRT1-TS2P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di controllo per reti diverse Funzione aggiuntiva Terminale di collegamento Numero di ingressi
(Punto)
Numero di uscite
(Punto)
Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.) Nota

496.27 €

1 7 giorni CompoNetI/O analogiciMorsettiera2--Unità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O analogici)

531.60 €

1 7 giorni CompoNetFunzione di comunicazioneConnettore---Unità di comunicazione CompoNet

496.27 €

1 7 giorni CompoNetI/O analogiciMorsettiera-2-Unità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O analogici)

496.27 €

1 7 giorni CompoNetI/O analogiciMorsettiera-2-Unità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O analogici)

603.07 €

1 7 giorni DeviceNetFunzione di comunicazioneConnettore---Unità di comunicazione DeviceNet

140.27 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera4-Compatibile NPNUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

140.27 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera4-Compatibile PNPUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

194.93 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera8-Compatibile NPNUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

130.53 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera-4Compatibile NPNUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

140.27 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera-4Compatibile PNPUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

194.93 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera-8Compatibile NPNUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

166.40 €

1 7 giorni CompoNetIngresso/uscitaMorsettiera-2Compatibile con relèUnità I/O Slice GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O digitali)

579.07 €

1 7 giorni CompoNetI/O analogiciMorsettiera2--Unità I/O Slice (ingresso temperatura) per GRT1-CRT/GRT1-DRT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Stazione slave Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA

Supporto tecnico