Terminale programmabile, Serie NB

Terminale programmabile, Serie NB
Il terminale programmabile conveniente e ricca di funzioni
• Touchscreen TFT con più di 65.000 colori
• Disponibile in dimensioni da 3 a 10 pollici
• Retroilluminazione LED Long-life
• Comunicazione seriale, USB o Ethernet
• Supporto per chiave USB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NB3Q-TW00B
NB5Q-TW00B
NB5Q-TW01B
NB7W-TW00B
NB7W-TW01B
NB10W-TW01B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Misura dello schermo del monitor
(pollici)
Risoluzione compatibile massima Tensione di ingresso Funzione di protezione (resistenza ambientale) Standard rappresentativo Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Ethernet Tecnologia touch Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
(kByte)
Numero di livelli di grigio/blu del display Numero di livelli, protezione con password Numero di pixel verticali Numero di pixel orizzontali Numero di lingue online Numero dei tasti con LED Numero di tasti funzione programmabili Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce HW seriali RS232 Numero di interfacce HW seriali RS485 Numero di interfacce HW seriali RS422 Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per Modbus Supporta il protocollo per ethernet/IP Supporta il protocollo per altri sistemi bus Componenti software aggiuntivi caricabili Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Con indicatore di segnalazione Con interfacce SW Con display a colori Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile Inserimento dei valori del processo (input) possibile Output di stampa presente Con ricette Protocollo INTERBUS per Safety Link IO master Protocollo di supporto per KNX Standard radio gsm Supporta il protocollo per PROFINET CBA Montaggio a parete/diretto possibile Supporta il protocollo per SafetyBUS p Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per INTERBUS Standard radio UMTS Standard radio bluetooth Protocollo di supporto per Data-Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Con tastiera alfanumerica Protocollo di supporto per CAN Con tastiera numerica Supporta il protocollo per PROFIsafe Standard radio gprs Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus Supporta il protocollo per profinet IO Adatto per funzioni di sicurezza Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work Supporta il protocollo per SERCOS Supporta il protocollo per LON Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Montaggio su guida portante possibile Standard radio WLAN 802.11 Protocollo di supporto perPROFIBUS Protocollo di supporto per ASI Temperatura d'esercizio
(°C)
Grado di protezione (IP), lato frontale

699.33 €

1 3 giorni --3,5-[IKOU] 20,4 - 27,6 VCC--103,8129,852,8N/ATouch resistivo131.072641624032080002111falsoverofalsoveroveroveroveroveroverofalsoveroveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0 - 50IP65

856.00 €

1 3 giorni --5,6-[IKOU] 20,4 - 27,6 VCC--14218446N/ATouch resistivo131.072641623432080002211falsoverofalsoveroveroveroveroveroverofalsoveroveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0 - 50IP65

1,049.33 €

1 7 giorni -Altro5,6Altro-DisponibileCUL14218446Disponibile----------------------------------------------------------

1,150.67 €

1 3 giorni --7-[IKOU] 20,4 - 27,6 VCC--14820246N/ATouch resistivo131.072641648080080002211falsoverofalsoveroveroveroveroveroverofalsoveroveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso0 - 50IP65

1,334.67 €

1 7 giorni 10Altro7Altro-DisponibileCUL14820246Disponibile----------------------------------------------------------

2,568.00 €

1 7 giorni -Altro10,1Altro-DisponibileCUL210,8268,854Disponibile----------------------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Schermo del monitor TFT Colore display(colori) A colori (65.536 colori o più) Retroilluminazione Retroilluminazione a LED

Supporto tecnico