Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-CT021
Formato ingresso | Ingresso CC | Terminale di collegamento | Connettore | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(A) | 0.28 | Nome | Unità contatore ad alta velocità | Nota | Ingresso impulsi: 2. Tensione di ingresso: 5V, 12V o 24VCC (fino a un asse per ingresso a 5V e 12V) |
Si trova sulla pagina di Unità contatore ad alta velocità serie CJ, il codice articolo è il seguente: CJ1W-CT021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-CT021.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali