Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CS1W-IA111 |
CS1W-IA211 |
CS1W-ID211 |
CS1W-ID231 |
CS1W-ID261 |
CS1W-ID291 |
CS1W-MD261 |
CS1W-MD291 |
CS1W-OA211 |
CS1W-OC201 |
CS1W-OC211 |
CS1W-OD211 |
CS1W-OD212 |
CS1W-OD231 |
CS1W-OD232 |
CS1W-OD261 |
CS1W-OD262 |
CS1W-OD291 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di ingressi | Formato ingresso | Tensione di ingresso nominale (V) | Numero di uscite | Formato uscita | Terminale di collegamento | Standard rappresentativo | Tensione di uscita (V) | Corrente di uscita (A) | Consumo di corrente (A) | Nome | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848.00 € | 1 | 7 giorni | - | 16 | Ingresso CA/CC | 100–120 | - | - | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | - | - | 0.11 | Unità di ingresso CA | - | ||
751.33 € | 1 | 7 giorni | - | 16 | Ingresso CA | 200 – 240 | - | - | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | - | - | 0.11 | Unità di ingresso CA | - | ||
652.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 24 | - | - | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | - | - | 0.1 | Unità di ingresso CC | - | ||
910.67 € | 1 | 7 giorni | - | 32 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 24 | - | - | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | - | - | 0.15 | Unità di ingresso CC | - | ||
1,856.00 € | 1 | 7 giorni | - | 64 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 24 | - | - | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | - | - | 0.15 | Unità di ingresso CC | - | ||
2,366.67 € | 1 | 7 giorni | - | 96 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 24 | - | - | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | - | - | 0.2 | Unità di ingresso CC | - | ||
2,025.33 € | 1 | 7 giorni | - | 32 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 24 | 32 | Uscita transistor/sink | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | DC 12–24 | 0.3 | 0.27 | Unità ingresso CC / uscita a transistor | - | ||
2,366.67 € | 1 | 7 giorni | - | 48 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 24 | 48 | Uscita transistor/sink | [Connettore] Connettore | CE / UL / CSA | DC 12–24 | 0.1 | 0.35 | Unità ingresso CC / uscita a transistor | - | ||
1,277.33 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 16 | Uscita Triac | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | AC250 | 0.5 | 0.406 | Unità di uscita TRIAC | - | ||
628.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 8 | Uscita relè | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | AC250/CC24 | 2 | 0.1 | Unità di uscita con contatto a relè | Corrente di uscita: Valore minimo 120VCC/0.1A | ||
848.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | - | - | 16 | Uscita relè | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | AC250/CC24 | 2 | 0.13 | Unità di uscita con contatto a relè | - | ||
934.67 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 16 | Uscita transistor/sink | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CUL / CSA | DC 12–24 | 0.5 | 0.17 | Unità di uscita transistor | - | ||
958.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 16 | Uscita transistor/source | [Morsettiera] Morsettiera | CE / UL / CSA | DC24 | 0.5 | 0.17 | Unità di uscita transistor | - | ||
1,349.33 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | - | - | 32 | Uscita transistor/sink | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | DC 12–24 | 0.5 | 0.27 | Unità di uscita transistor | - | ||
1,472.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 32 | Uscita transistor/source | [Connettore] Connettore | CE / UL / CSA | DC24 | 0.5 | 0.27 | Unità di uscita transistor | - | ||
2,314.67 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 64 | Uscita transistor/sink | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | DC 12–24 | 6.4 | 0.39 | Unità di uscita transistor | - | ||
2,532.00 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 64 | Uscita transistor/source | [Connettore] Connettore | CE / UL / CUL / CSA | DC24 | 6.4 | 0.39 | Unità di uscita transistor | - | ||
2,366.67 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 96 | Uscita transistor/sink | [Connettore] Connettore | CE / UL / CSA | DC 12–24 | 7.2 | 0.48 | Unità di uscita transistor | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi
Formato ingresso
Tensione di ingresso nominale(V)
Numero di uscite
Formato uscita
Terminale di collegamento
Standard rappresentativo
Tensione di uscita(V)
Corrente di uscita(A)
Consumo di corrente(A)
Nome
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali