Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-AD04U
Tipo | Ingresso | Tipo di ingresso | Tensione / Corrente / Termocoppia / Resistore misurazione temperatura | Numero di canali di ingresso | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di ingressi | Altro | Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) | Inferiore a 100–500ms | Profilo terminale | Morsettiera |
Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA | Consumo di corrente (sistema a 5V)(A) | 0.32 | Intervallo segnali in ingresso | Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4–20mA, 0–20mA, 1–5V, 0–5V, 0–10V |
Si trova sulla pagina di Unità di ingresso / uscita processo serie CJ, il codice articolo è il seguente: CJ1W-AD04U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-AD04U.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali