Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CJ1W-MAD42 |
CS1W-MAD44 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di canali di uscita | Consumo di corrente (sistema a 5V) (A) | Consumo di corrente (sistema a 26V) (A) | Intervallo segnale di uscita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,337.33 € | 1 | 7 giorni | 2 | 0.58 | - | 1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – 10 V, 4–20mA | ||
2,920.00 € | 1 | 7 giorni | 4 | 0.20 | 0.20 | 1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – +10V |
Loading...
Tipo | Ingresso/uscita | Tipo di ingresso | Tensione / Corrente | Numero di canali di ingresso | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di ingressi | Altro | Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) | Meno di 1–10ms | Gamma di uscite | Altro |
Tempo di conversione D/A (velocità di conversione) | Meno di 1–10ms | Profilo terminale | Morsettiera | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
Intervallo segnali in ingresso | 1–5V, 0–5V, 0–10V, -10 – +10V, 4–20mA |
Configura
Proprietà di base
Numero di canali di uscita
Consumo di corrente (sistema a 5V)(A)
Consumo di corrente (sistema a 26V)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali