Unità di ingresso / uscita analogica per controller programmabile CP1L

Unità di ingresso / uscita analogica per controller programmabile CP1L
Programmable Controller CP1L Analog Input/Output Unit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP1W-AD041
CP1W-ADB21
CP1W-DA021
CP1W-DA041
CP1W-DAB21V
CP1W-MAB221
CP1W-MAD11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Tipo di ingresso Numero di canali di ingresso Gamma di ingressi Velocità di conversione A/D (Tempo di conversione) Numero di canali di uscita Gamma di uscite Tempo di conversione D/A (velocità di conversione) Standard rappresentativo Intervallo segnali in ingresso Intervallo segnale di uscita

886.67 €

1 7 giorni -IngressoTensione / Corrente4[Altro] AltroMeno di 1–10ms---CE / UL / CUL / CSA0–5V, 1–5V, 0–10V, -10 – +10 V, 0–20mA, 4–20mA-

250.80 €

1 7 giorni 10IngressoTensione / Corrente2[Altro] AltroMeno di 1–10ms---CE0–10V, 0–20mA-

665.73 €

1 7 giorni -Uscita----2[Altro] AltroMeno di 1–10msCE / UL / CUL / CSA-1–5V, 0–10V, -10 – +10V, 0–20mA, 4–20mA

886.67 €

1 7 giorni -Uscita----4[Altro] AltroMeno di 1–10msCE / UL / CUL / CSA-1–5V, 0–10V, -10 – +10V, 0–20mA, 4–20mA

250.80 €

1 7 giorni -Uscita----20–10VMeno di 1–10msCE--

438.93 €

1 7 giorni -Ingresso/uscitaTensione / Corrente2[Altro] AltroMeno di 1–10ms20–10VMeno di 1–10msUL0–10V, 0–20mA-

907.33 €

1 7 giorni -Ingresso/uscitaTensione / Corrente2[Altro] AltroMeno di 1–10ms1[Altro] AltroMeno di 1–10msCE / UL / CSA0–5V, 1–5V, 0–10V, -10 – +10 V, 0–20mA, 4–20mA1–5V, 0–10V, -10 – +10V, 0–20mA, 4–20mA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Morsettiera

Supporto tecnico