Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B7A-R3A38-M |
B7A-R6B11 |
B7A-R6B16 |
B7A-R6F31 |
B7A-T6B6 |
B7A-T6C1 |
B7AS-R6B31 |
B7AS-T6B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Terminale di collegamento | Metodo di montaggio | Standard rappresentativo | Numero di ingressi (Punto) | Numero di uscite (Punto) | Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.) | Struttura terminale | Elaborazione in caso di errori | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673.60 € | 1 | 7 giorni | - | Connettore | - | - | - | 32 | Collettore aperto NPN | - | LOAD OFF | Tempo di ritardo trasmissione: Alta velocità (TYP. 3ms) | ||
306.03 € | 1 | 7 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Collettore aperto NPN | Solo + | HOLD | Tempo di ritardo trasmissione: Standard (TYP. 19.2ms) | ||
95.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Collettore aperto NPN | Solo + | HOLD | Tempo di ritardo trasmissione: Alta velocità (TYP. 3ms) | |
306.03 € | 1 | 7 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Collettore aperto PNP | Solo - | LOAD OFF | Tempo di ritardo trasmissione: Standard (TYP. 19.2ms) | ||
351.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | Alternata +- | - | Tempo di ritardo trasmissione: Alta velocità (TYP. 3ms) | ||
459.33 € | 1 | 7 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 16 | - | Compatibile PNP | Alternata +- | - | Tempo di ritardo trasmissione: Standard (TYP. 19.2ms) | ||
485.76 € | 1 | 7 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | Collettore aperto NPN | Alternata +- | LOAD OFF | Tempo di ritardo trasmissione: Standard (TYP. 19.2ms) | ||
586.40 € | 1 | 7 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | Alternata +- | - | Tempo di ritardo trasmissione: Standard (TYP. 19.2ms) |
Loading...
Tipo | Altro | Funzione aggiuntiva | Ingresso/uscita |
---|
Configura
Proprietà di base
Terminale di collegamento
Metodo di montaggio
Standard rappresentativo
Numero di ingressi(Punto)
Numero di uscite(Punto)
Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.)
Struttura terminale
Elaborazione in caso di errori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali