Unità slave per collegamento EtherCAT GX-JC03 / JC06

Unità slave per collegamento EtherCAT GX-JC03 / JC06
Realizzazione di soluzioni di cablaggio flessibili
Lo slave di giunzione EtherCAT per reti aperte realizza il controllo di macchine ad altissima velocità
Caratteristiche
• Realizzazione di un cablaggio flessibile tramite catena a margherita e diramazione
• Dimensioni compatte, le più piccole del settore
Dimensioni compatte, larghezza 25 mm (tipo a 3 porte), che consentono di risparmiare spazio sulla scheda.
• Tensione di alimentazione utilizzabile per il cablaggio a lunga distanza
Funzionante con 24 VDC. L'intervallo della tensione di alimentazione va da un massimo di 28,8 Vc.c. a un minimo di 20,4 Vc.c., tenendo conto della caduta di tensione dovuta al cablaggio a lunga distanza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GX-JC03
GX-JC06
GX-JC06-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Funzione aggiuntiva Metodo di montaggio Numero di uscite
(Punto)
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Grado di protezione (IP) Ethernet Gestibile

489.33 €

1 7 giorni -Stazione slaveIngresso/uscita-2-------

852.00 €

1 7 giorni 10Stazione slaveIngresso/uscita-5-------

897.33 €

1 3 giorni --Ingresso/uscita / Funzione di comunicazioneMontaggio su guida DIN56489078IP20verofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di controllo per reti diverse EtherCAT Terminale di collegamento Connettore Standard rappresentativo CE / UL / CUL / CSA
Numero di ingressi(Punto) 1

Supporto tecnico