Terminal SRT2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Tipo | Funzione aggiuntiva | Terminale di collegamento | Metodo di montaggio | Standard rappresentativo | Numero di ingressi (Punto) | Numero di uscite (Punto) | Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.) | Uscita di controllo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.50 € | 65 giorni | - | Stazione slave | I/O analogici / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Montaggio a vite | CE / UL / CSA | 4 | - | - | - | ||
380.50 € | 65 giorni | - | Stazione slave | I/O analogici / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Montaggio a vite | CE / UL / CSA | - | 2 | - | - | ||
126.26 € | 5 giorni | - | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 8 | - | Compatibile NPN | - | ||
126.26 € | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 8 | - | Compatibile PNP | - | ||
194.06 € | 7 giorni | - | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera/connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | - | 8 | - | Compatibile NPN | - | ||
206.17 € | Disponibile | 5 giorni | - | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | - | |
227.96 € | 7 giorni | - | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 16 | - | Compatibile PNP | - | ||
244.91 € | Disponibile | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | - | |
321.83 € | Disponibile | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 32 | - | Compatibile NPN | - | |
244.91 € | Disponibile | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 8 | 8 | Compatibile NPN | - | |
126.26 € | 7 giorni | - | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 8 | Compatibile NPN | - | ||
206.17 € | Disponibile | 5 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Compatibile NPN | - | |
227.96 € | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Compatibile PNP | - | ||
244.91 € | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Compatibile NPN | - | ||
344.74 € | Disponibile | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 32 | Compatibile NPN | - | |
194.06 € | 7 giorni | - | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 8 | - | Uscita relè | ||
286.88 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | Stazione slave | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | - | Uscita relè | |
227.96 € | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | - | ||
227.96 € | 7 giorni | - | Stazione I/O remota | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CSA | - | 16 | Compatibile NPN | - |
Loading...
Tipo di controllo per reti diverse | CompoBus/S |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.