An alternate operation relay 61F
[Features]
· Extends the life of the motor and can operate just one side*in the case of emergency, such as when cleaning the tank or when the pump has broken down.
· An electronic relay that carries out the same operation as the ratchet relay type G4Q.
· In comparison to the G4Q type, power application time is short and the attachment direction is not limited.
· A compact type (61F-AN type) and a compact plug-in type (61F-APN2 type) are available.
· When operating just one side, providing a switch using an external sequence is required.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
61F-APN2 AC100V |
61F-APN2 AC200V |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tensione di alimentazione (V) |
---|---|---|---|---|
68.06 € | 7 giorni | AC100 | ||
69.05 € | Disponibile | 4 giorni | AC200 |
Loading...
Tipo | Tipo compatto/a innesto |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.