61F versatile series
[Features]
· Building block system direct mounting type.
· Basic model in which attachment and maintenance are easy.
· Maintenance is easy because the relay unit is a building block system.
· Includes an LED operation display for checking the operation status in a glance.
· A tropical ready type and a version for high temperatures are also available.
· Provides stable detection even when the operating ambient temperature is high.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
61F-G1-2 AC100/200 |
61F-GP-NH3 AC100 |
61F-GP-NH3 AC200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo | Tensione di alimentazione (V) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
86.45 € | 65 giorni | Uso generico | AC100/200 | La serie 61F-G comprende due circuiti | ||
85.01 € | 5 giorni | Per elevata sensibilità | AC100 | Resistenza operativa tra gli elettrodi: 0 – ≈ 200kΩ, resistenza di riassetto: 500kΩ–∞Ω | ||
85.01 € | 7 giorni | Per elevata sensibilità | AC200 | Resistenza operativa tra gli elettrodi: 0 – ≈ 200kΩ, resistenza di riassetto: 500kΩ–∞Ω |
Loading...
Tipo | Multifunzione |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.