Elemento opzionale per elettrodo ad asta ed elementi periferici F03-□

Elemento opzionale per elettrodo ad asta ed elementi periferici F03-□
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Asta dell'elettrodo e parti periferiche F03-□ componente opzionale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F03-02 HAS C CONNCTING NUT
F03-02 SUS201
F03-02 SUS304 CONNECTING NUT
F03-02 SUS316
F03-02 SUS316 CONNECTING NUT
F03-02 TITANIUM CONNECTING NUT
F03-03 HAS C LOCK-NUT
F03-03 SUS304
F03-03 SUS304 LOCK-NUT
F03-03 SUS316
F03-03 SUS316 LOCK-NUT
F03-03 TITANIUM LOCK-NUT
F03-11
F03-11 PROTECTIVE COVER FOR BF
F03-12
F03-12 FRAME FOR FIXATION
F03-13 FRAME FOR CONCRETE
F03-14 1P SEPARATOR
F03-14-3P
F03-14 3P SEPARATOR
F03-14-5P
F03-14 5P SEPARATOR
F03-31
F03-31 RUBBER CAP FOR PS-31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di poli
(Polo)
Materiale Peso
(g)
Nota

115.62 €

1 Disponibile 6 giorni Dado di collegamento--N10276--

3.48 €

1 3 giorni Dado di collegamentoAcque urbane depurate, acque industriali e acque fognarie-Equivalente a SUS 304 (AISI-304)Circa 12-

1.96 €

10 6 giorni Dado di collegamento--EN 1.4305 Equiv. (prodotti EN 1.4301 Equiv.)--

5.02 €

15 3 giorni Dado di collegamentoAcque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie, soluzioni alcaline diluite-SUS316 (AISI-316)Circa 12-

5.00 €

2 Disponibile 6 giorni Dado di collegamento--EN 1.4401 Equiv.--

38.06 €

1 Disponibile 6 giorni Dado di collegamento--Titanio--

49.21 €

1 Disponibile 6 giorni Controdado--N10276--

0.62 €

5 3 giorni Controdado--SUS303 (prodotti EN SUS304 Equiv.)--

0.30 €

10 6 giorni Controdado--EN 1.4305 Equiv. (prodotti EN 1.4301 Equiv.)--

1.58 €

20 3 giorni ControdadoAcque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie, soluzioni alcaline diluite-SUS316 (AISI-316)--

0.64 €

9 Disponibile 7 giorni Controdado--EN 1.4401 Equiv.--

18.30 €

1 6 giorni Controdado--Titanio--

35.93 €

1 3 giorni Tappo di coperturaPortaelettrodi per la serie PS o BF----

20.82 €

1 Disponibile 6 giorni Copertura protettivaPer tipi PS-☐S e BF-3, -4, -5----

23.83 €

1 3 giorni DistanzialePortaelettrodi per la serie PS----

9.93 €

1 Disponibile 6 giorni Telaio di montaggioPer PS-☐S----

54.48 €

1 6 giorni Telaio di montaggio per incasso nel calcestruzzoPer PS-☐S----

2.79 €

3 Disponibile 6 giorni SeparatoreBF-☐ (R)1Porcellana-250°C MAX

3.80 €

10 3 giorni SeparatorePS-3S(R)3CeramicaCirca 30250°C MAX

2.22 €

10 6 giorni SeparatorePS-3S (R)3Porcellana-250°C MAX

4.40 €

10 3 giorni SeparatorePS-4S(R), PS-5S(R)5CeramicaCirca 30250°C MAX

3.64 €

10 6 giorni SeparatorePS-4S (R), PS-5S (R)5Porcellana-250°C MAX

21.60 €

10 3 giorni Tappo di coperturaPer PS-31--Circa 20-

11.19 €

1 Disponibile 6 giorni Tappo in gomma per protezione antipolverePer modello PS-31----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico