Regolatore di potenza monofase G3PW

Regolatore di potenza monofase G3PW
  • Sconto volumi elevati
Single phase power regulator G3PW

[Features]
· A power regulator with improved functionality and performance.
· High precision and versatility
· Heater disconnection detection function (accurate disconnection detection is possible with a heater disconnection detection based on the heater resistance value.
· Capable of detecting a single disconnection among multiple heaters).
· Setting values and output values can be monitored with a digital display.
· Control mode is selectable (phase control, optimal cycle control).
· Output capacity settings and load current can be monitored via communication (RS-485).
· Operation time can be monitored.
· Four phase control methods are selectable (phase angle proportional control [G3PX type compatibility mode].
· / Voltage proportional control /.
· Voltage square proportional control / constant current control).
· Compatible with a wide variety of loads (transformer load, alloy heater, pure metal heater, etc.).
· Compatible with UL and CE markings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3PW-A220EC-C-FLK
G3PW-A220EU-S
G3PW-A245EC-C-FLK
G3PW-A245EU-S
G3PW-A260EC-C-FLK
G3PW-A260EU-S
G32X-V2K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo morsettiera Corrente nominale max.
(A)
Controllo corrente Nota

708.17 €

1 7 giorni Corpo principaleMorsetto senza vite20Tipo a corrente costanteCon rilevamento di interruzione nel circuito riscaldatore/comunicazione RS-485

621.83 €

1 7 giorni Corpo principalePiccola vite a testa scanalata20Tipo standard (senza controllo a corrente costante)-

857.50 €

1 7 giorni Corpo principaleMorsetto senza vite45Tipo a corrente costanteCon rilevamento di interruzione nel circuito riscaldatore/comunicazione RS-485

778.17 €

1 7 giorni Corpo principalePiccola vite a testa scanalata45Tipo standard (senza controllo a corrente costante)-

888.42 €

1 7 giorni Corpo principaleMorsetto senza vite60Tipo a corrente costanteCon rilevamento di interruzione nel circuito riscaldatore/comunicazione RS-485

489.39 €

1 Disponibile 6 giorni Corpo principalePiccola vite a testa scanalata60Tipo standard (senza controllo a corrente costante)-

77.42 €

1 7 giorni Impostazione del volume esterno---Valore resistenza. 2Ω

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico